Skalierbare Runtimefunktionalität durch mehrschichtige Software-Architektur
Runtime-Software
Die Technologiepakete, die Funktionsbibliotheken und die mehrschichtige Architektur des Runtimesystems machen die Funktionalität von SIMOTION aus:
Skalierbar
- Durch verschiedene Funkionalitätsebenen
- Durch Software-Module und Technologiepakete mit unfangreicher Funktionalität
Flexibel
- Durch die integrierte frei programmierbare PLC nach IEC 61131-3
- Durch frei instanzierbare Technologiepakete mit umfrangreichem Befehlsvorrat
- Durch die Möglichkeit Servo-, Vektor-, Schritt- und Hydraulikantriebe zu betreiben
- Durch die Kombinierbarkeit der verschiedenen Technologiepakete und Funktionsbibliotheken
Erweiterbar
- Durch Standardfunktionen der Funktionsbibliotheken
Die Technologiepakete
Jedes dieser Pakete stellt die komplette Funktionalität für die jeweilige Technologie zur Verfügung. So bringt das Technologiepaket Motion Control z. B. alle Funktionen für eine präzise Positionierbewegung bis hin zum Kurvenscheibengleichlauf mit. Den zyklischen Soll- und Istwert-Austausch mit dem Antrieb, die Lageregelung, die Berechnung des Bewegungsprofils, das Ablösen oder Überlagern von Bewegungen, Referenzierfunktionen, Geberumschaltung, Achsfreigaben, Statusinformationen, usw. Neben dem Technologiepaket Motion Control (inklusive Positionieren, Gleichlauf, Kurvenscheibe) gibt es Pakete für weitere Technologien, wie z. B. Temperaturregelung.
Stichworte für diese Seite: