English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
Automatisierungs- systeme
PLC SIMATIC
MC System SIMOTION
Hardware-Plattformen
SIMOTION D
SIMOTION C
SIMOTION P
SIMOTION-Panelfronten
SIMOTION P350
Referenzen
Software
Ergänzende System-Komponenten
Lösungen mit SIMOTION
CNC SINUMERIK
Systemver- kabelung / Schaltschränke
Kommunikation
Safety Integrated
Branchen-Produkte
Weitere Themen
Lösungen für die Umformtechnik
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen
Offen für weitere Aufgaben

SIMOTION P - PC-based

SIMOTION P - PC based

SIMOTION P350 ist ein PC-basiertes Motion Control System. Als Betriebssystem kommt Windows XP Professional zum Einsatz, mit einer Echtzeiterweiterung für SIMOTION - einschaltfertig ohne langwieriges Installieren. Dadurch können neben den SIMOTION-Maschinenappli- kationen jederzeit weitere PC-Anwendungen ablaufen:
Zum Beispiel das SIMOTION Engineeringsystem, ein HMI-System, eine Bedienapplikation, eine Prozessdatenauswertung, Standard-PC-Anwendung usw.
Für die Bedienung des Industrie-PCs SIMOTION P350 stehen mehrere Panel-Varianten zur Verfügung. Die Anbindung der Antriebe und der Peripherie erfolgt wahlweise über PROFIBUS oder PROFINET.

SIMOTION P bringt Ihnen folgenden Nutzen:

  • Performancegewinn
    durch leistungsfähige PC-Prozessorarchitekturen
  • Betriebssicherheit selbst bei härtesten thermischen und mechanischen Beanspruchungen
    durch industrietaugliche Komponenten
  • Offenheit
    zu Standard-Applikationen auf Basis des Windows-Betriebssystems

SIMOTION P - Typische Einsatzgebiete

Aufgrund seiner Industrie-PC-basierten Technik empfiehlt sich SIMOTION P350 besonders bei:

  • Hochperformantes Motion Control System
  • Anforderung nach Offenheit der PC-Welt
  • Anforderung nach Steuerung und Visualisierung auf einer Hardware
  • Umfangreicher Datenhaltung, -auswertung und -protokollierung
  • Hohen Anforderungen an Ferndiagnose und Fernbedienung

Alles zu SIMOTION P
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen