Modular und flexibel einsetzbar
SIMOTION C - Controller-based
Der SIMOTION C ist ein Motion Controller in S7-300-Aufbautechnik. Er hat bereits vier Schnittstellen für Analog- oder Schrittantriebe und mehrere Digital-Ein- und Ausgänge onboard. Darüber hinaus kann der C230-2 oder der C240 mit Peripheriebaugruppen aus dem SIMATIC S7-300-Spektrum erweitert werden. Jede Menge Spielraum für die Kommunikation bieten zwei PROFIBUS-Schnittstellen mit PROFIdrive und eine Industrial Ethernet-Schnittstelle.
Der C240 weist gegenüber dem C230-2 eine höhere Performance, einen vergrößerten Speicherausbau und weitere Funktionserweiterungen bezüglich der Verwendung der Onboard-Peripherie auf.
Der SIMOTION C bringt Ihnen folgenden Nutzen:
- Flexibel einsetzbar
durch Nutzung des SIMATIC S7-Baugruppenspektrums und
somit optimale Anpassung an die Automatisierungsaufgabe
- Universelle Antriebskopplung
für Servoantrieben (digitale und analoge Kopplung)
oder für Schrittantriebe
- Komfortabel
durch bedienerfreundliche Handhabung und
unkomplizierten, lüfterlosen Aufbau
SIMOTION C - Typische Einsatzgebiete
Aufgrund seiner modularen Aufbautechnik ist SIMOTION C sehr flexibel einsetzbar und empfiehlt sich besonders bei:
- Forderung nach größtmöglicher Freiheit bei der Wahl der Antriebe (z. B. für Retrofit-Anwendungen)
- Sehr breitem Spektrum an Prozesssignalen