Werkzeugmaschinen
Applikationen
Die folgenden Dateien liegen im .pdf-Format vor, sie können mit dem Programm Acrobat Reader der Firma Adobe betrachtet werden.
Größte Präzision bei hohen Geschwindigkeiten: SINUMERIK 840D
Die Firma "Newlast" in Legnano (Mailand) produziert Maschinen für die Digitalisierung und Herstellung von Schuhmodellen.
Neue Maschinen werden jetzt mit SINUMERIK 840D ausgerüstet.
vom 30.06.1999
Linearantriebe 1FN bewähren sich in Bearbeitungszentren
Schneller und genauer -
so lauten seit Bestehen von NC-gesteuerten Bearbeitungszentren die Anforderungen der Kunden an die Maschinenkonstrukteure.
vom 30.06.1999
Schneller und flexibler zum CNC-Programm
Shopmill bewährt sich im harten Praxiseinsatz:
Mit der Sinumerik 810D nach kurzer Einarbeitung beste Ergebnisse: "Um ehrlich zu sein, bin ich wirklich verblüfft, wie schnell es mir gelungen ist, mich innerhalb einer Woche in die ShopMill-Programmierung einzuarbeiten..."
vom 30.06.1999
Komfortable Werkzeugüberwachung mit SINUMERIK 840D
Fehler aufspüren, bevor sie entstehen:
Mit der ARTIS-Werkzeugüberwachung und den Vorteilen der digitalen Auswertung durch die SINUMERIK 840D.
vom 29.04.1998
Modernisierung von Produktionsanlagen mit SINUMERIK 810D und SINUMERIK 840D
Die Firma R&D in Mönchengladbach entwickelt und produziert unter dem Leitsatz "R&D Steuerungstechnik - Ihr innovativer Partner" sowohl eigene CNC-Technik als auch in Zusammenarbeit mit der Siemens AG anwenderfreundliche Softwareprodukte und führt Modernisierungen von Produktionsanlagen durch. R&D erneuerte eine Schiffspropellerfräsmaschine für die nächsten 30 Jahre mit Siemens-Steuerungs- und Antriebstechnik.
vom 25.03.1998
High-Tech-Maschinen durch Modernisierung schaffen
Unter dem Motto "Vorsprung durch Innovation" führt die Chemnitzer Firma LERNSTATT Maschinenmodernisierungen mit höchstem Qualitätsstandard durch.
So entstand aus einer hydraulischen Kopierfräsmaschine mit der Umrüstung auf SIMODRIVE 611D und SINUMERIK 840D eine Hochleistungsfräsmaschine mit Digitalisiereinheit und erweiterter Funktionalität
vom 17.03.1997
Voller Durchblick mit von SINUMERIK 840D gefertigten optischen Linsen
Die Firma Schneider GmbH & Co. KG entwickelt und fertigt leistungsfähige Optikmaschinen, die mit digitaler Steuerungs- und Antriebstechnik ausgerüstet sind:
Modernste CNC-Bahnsteuerung SINUMERIK 840D
+ hochdynamisches Antriebssystem SIMODRIVE 611D
+ Schneider-Systemsoftware mit eigener Bedienoberfläche
= modernste Optikfertigung
vom 13.01.1997
Mikroskopisch kleine Teile für Schweizer Uhren mit SINUMERIK 840D hochproduktiv herstellen
Kleinteile (mit Längen kleiner 3 mm und Durchmessern kleiner 0,2 mm) für die Schweizer Uhrenindustrie fertigt die Fa. WISARD & MULLER auf Maschinen des Typs AWM, die mit 11 NC-Achsen ausgerüstet sind. Es werden sehr hohe Produktivitätswerte erreicht.
vom 25.07.1996
Mit SINUMERIK 840D Highspeed im Prototypenbau
Die Firma Bertrandt Prototypen GmbH fertigt auf 5-Achsen-Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentren Automobilmodelle im Maßstab 1:1. Die Produktionszeiten konnten durch Einsatz der durchgängigen Prozeßkette vom CAD-Arbeitsplatz bis zur Fertigung mit SINUMERIK 840D drastisch verkürzt werden.
vom 17.07.1996
AUTOTURN im Vergleich besser
Im Benchmark bietet das grafische Programmiersystem AUTOTURN mindestens die gleichen Leistungsmerkmale und ist dazu mehr als 2mal schneller von der Werkstattzeichnung bis zum fertigen CNC-Programm.
vom 02.07.1996
Turbinenschaufeln mit SINUMERIK 840D produktiv fertigen
Auf 5-Achs-Fräsmaschinen der Typen EX HURON der Fa. COMAU FRANCE werden Turbinenschaufeln in Komplettbearbeitung ohne Nachbearbeitung gefertigt. Spline-Interpolation, 5-Achs-Transformation und SpeedMill erhöhen wesentlich die Performance.
vom 05.06.1996
Neue Technik in formschönem Design
Mit dem Flachbediengehäuse Command-Panel VIP 6000 präsentiert die Firma Rittal eine modulare Kompaktlösung, die sich hervorragend zur Aufnahme der SINUMERIK-Bedienkomponenten eignet.
vom 05.06.1996
Mit SINUMERIK 840D High-Tech-Produkte wickeln
Die Fa. Bolenz & Schäfer Maschinenfabrik GmbH produziert innovative Filament-Winding-Maschinen, auf denen mit digitaler Antriebstechnik und SINUMERIK 840D Faserverbundwerkstoffe äußerst flexibel und effektiv zu High-Tech-Produkten gewickelt werden.
vom 05.06.1996
Kürzere Bearbeitungszeiten und höhere Genauigkeit mit SINUMERIK 840D im Formenbau
Der Technologieersatz "Hartdrehen anstatt Senkerodieren" bringt im Siemenswerk Redwitz wesentliche Zeiteinsparungen bei der Herstellung von Gesenken für Tragseilklemmkörper. Im Benchmark werden mit SINUMERIK 840D die besten Ergebnisse in Bezug auf Produktivität und Genauigkeit erreicht.
vom 05.06.1996
Siemens A&D ist Produktpartner von Daimler-Benz für die Automatisierung der neuen Motorenfertigung
In der "Fabrik der Zukunft" in Stuttgart / Bad Cannstatt wird TRANSLINE 2000 als durchgängige Automatisierungslösung im Projekt "Neuer V-Motor" eingesetzt. Die Komponenten sind über PROFIBUS-DP vernetzt.
vom 05.06.1996
Mit AUTOTURN Fräs- und Bohrbearbeitungen auf der Drehmaschine
Anhand einer Bearbeitungsaufgabe auf einer Drehmaschine N10 der Fa. NILES-SIMMONS / Chemnitz werden in AUTOTURN enthaltene Makros zur Bohr- und Fräsbearbeitung mit angetriebenen Werkzeugen beschrieben.
vom 05.06.1996
AUTOTURN - das Grafische Programmiersystem
AUTOTURN für die Bearbeitungstechnologie Drehen mit SINUMERIK FM-NC, 810D und 840D
- leicht erlernbar
- mit schneller Programmeingabe
- komfortabel durch umfangreiches Technologiewissen.
Bearbeitungsbeispiel auf einer Drehmaschine N10 der Fa. NILES-SIMMONS / Chemnitz.
vom 05.06.1996
Stichworte für diese Seite: