English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
AC-Motoren
Dezentrale Antriebstechnik
AC-Umrichter
SIMODRIVE 611
611 digital
611 universal
Maßblätter
SIMODRIVE POSMO
SIMOVERT MASTERDRIVES
Einbaugeräte SINAMICS S110
Einbaugeräte SINAMICS S120
Software
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Safety Integrated
Branchen-Produkte
Weitere Themen
Lösungen für die Umformtechnik
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen

SIMODRIVE 611

Das modulare, flexible Umrichtersystem für Ihre Maschine

SIMODRIVE 611 bewegt Ihre Maschine zu höchster Produktivität

Mit dem SIMODRIVE 611 Umrichtersystem lassen sich individuelle Antriebsverbände kombinieren, die schnell und flexibel auf die Antriebsleistung und die Achszahl von Maschinen abgestimmt werden können.

SIMODRIVE 611

Das Umrichtersystem SIMODRIVE 611 paßt für:

  • Werkzeugmaschinen
  • Roboter und Handhabungsgeräte
  • Großserien- und Jobshop-Fertigung
  • Formen- und Werkzeugbau
  • Pressen und Verpackungsmaschinen
  • Produktionsmaschinen für Glas, Holz, Stein, Textil, Papiervlies

Das Umrichtersystem SIMODRIVE 611 ist:

  • ein modularer Transistorpulsumrichter
  • ein kompaktes System für Mehrachs- und Kombinationsantriebslösungen
  • durch seine Module flexibel auf den Anwendungsbereich zugeschnitten
  • mit seinen Leistungsmodulen auf jeden Motor abstimmbar
  • mit seinen Regelungseinschüben prägend für die Antriebstechnologie von
  • Hauptspindel- und Vorschubantrieb
  • mit Regelungseinschübe für analoger oder digitaler Sollwertschnittstelle bestückbar
  • das System mit gemeinsamen Netzeinspeisemodulen
  • jederzeit erweiterbar

SIMODRIVE 611 besteht aus mehreren, individuell kombinierbaren Funktionsmodulen. Der Netzanschluß erfolgt über eine leistungsmäßig gestufte Einspeisemodulreihe, die sowohl den 600 Volt-Leistungszwischenkreis als auch die Elektronikstromversorgung bereitstellen. An den 600V-Zwischenkreis werden dann die leistungsmäßig auf die Motorgröße abgestimmten Leistungsmodule angeschaltet. Der Regelungseinschub prägt das Antriebsmodul dann zu einem Hauptspindel- oder Vorschubantrieb, alternativ in Digital- oder Analogtechnik.

Die Antriebsarten Vorschubachse, Hauptspindelantrieb und Asynchronmotorantrieb können zu Mehrachsverbände zusammengeschaltet werden.

Vorschubantriebe gibt es in einer Typenpalette mit Drehmomente von 0,7 Nm bis über 145 Nm. Bei Hauptspindelantrieben beherrscht SIMODRIVE 611 Dauerleistungen von 3,7 kW bis 100 kW. Für einfache, geberlose Hauptspindelantriebe in z.B. Holzbearbeitungsmaschinen und hochtourigen Schleifmaschinen bietet SIMODRIVE 611 auch Regelungseinschübe mit feldorientierter Regelung für Drehzahlen bis zu 60.000 min-1.

Modular

Antriebsmodul
  • Im Antriebsverband erfüllt jedes Modul seine Aufgabe
  • Ein gemeinsames Einspeisemodul stellt aus dem Energieversorgungsnetz den Gleichsspannungszwischenkreis bereit
  • Ein Antriebsmodul für jeden Motor bringt die Bewegung
  • Jedes Antriebsmodul besteht aus Leistungsmodul und Regelungseinschub
  • Die NCU der CNC-Steuerung SINUMERIK 840D wird als 50 mm breites Modul direkt in den Antriebsverband integriert und mit Strom versorgt.
  • Die UL-Ausführung ist Serienstandard
Die Module haben einheitliche standardisierte Abmessungen, 480 mm hoch, 288 mm tief und die Breite wächst leistungsabhängig in 50 mm Stufen.

weitere Informationen zu diesem Thema
Immer die richtigen Karten für Ihren Antrieb
Leistungsmodul und Regelungseinschub, ein starkes Team!
In das für die Antriebsachse passende Leistungsmodul wird der Regelungseinschub mit der passenden Technologie gesteckt. Das "Blatt" der Regelungseinschübe enthält auch für Ihre Applikation die richtige "Karte".
Digitale Filter vom Feinsten
Resonanz keine Chance - "Bedämpfung von mechanischen Schwingungen".
Diese Funktion schaltet Eigenfrequenzen der Maschine zuverlässig aus. Ein integriertes Experten-System ermittelt die maschinenspezifischen Resonanzfrequenzen und mit parametrierbaren digitalen Filtern werden die unerwünschten Resonanzschwingungen ausgeblendet. Eine so optimierte Maschine kann mit wesentlich höherem Verstärkungsfaktor (Kv-Faktor) betrieben werden. Daher arbeiten Maschinen mit Siemens-Steuerungen präzise.
Netzanschluß
Netzanschluß wie der "Global Player" ihn braucht.
Regelungen für höchste Werkstückqualität
Regelungseinschübe mit analoger Sollwertschnittstelle.
Die Regelungseinschübe mit der analogen Sollwertschnittstelle verständigen sich auf der, bis heute weit verbreiteten, Drehzahlsollwertschnittstelle ±10 V mit den übergeordneten CNC-, Positionier- und PLC-Steuerungen.
Alles zu SIMODRIVE 611
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen