Pressensicherheitssteuerungen
Während die Mechanik von mechanischen und hydraulischen Pressen sowie Pressenstraßen eine durchschnittliche Lebensdauer von einigen Jahrzehnten hat, unterliegt die Steuerungs- und Antriebstechnik wesentlich kürzeren Innovationszyklen. Zudem sind im Bereich der Sicherheitstechnik die Zeitintervalle des verschleißbedingten Austausches recht kurz. So werden die bislang üblichen Schützsteuerungen vorbeugend alle zwei Jahre erneuert. Mithin sind hier elektronische, verschleißteilfreie Lösungen gefordert.
Grundlage für die Pressensicherheitsfunktionen ist die SIMATIC S7 F. Als Basis dient eine CPU aus der SIMATIC S7-300-F/400-F Familie. Für kleine dezentrale Steuerungen kann sogar die CPU aus der ET200S-F Familie verwendet werden. Je nach Mengengerüst und Reaktionszeiten können Sie aus unterschiedlichen CPUs auswählen und damit flexible Topologien aufbauen.
Mit unseren zertifizierten Pressensicherheitsbausteinen setzen Sie auf
- Kostenreduzierung und Zeitersparnis bei der Maschinen-Baumusterprüfung durch bereits zertifizierte Standard-Komponenten
- Standard & sicherheitsgerichtete Kommunikation über nur ein PROFIBUS- oder PROFINET-Netzwerk
- Flexibilität bei der Realisierung von Sicherheitskonzepten mit zentralen und dezentralen Sicherheitskonzepten
Die Bibliothek der zertifizierten Pressensicherheitsfunktionen eignen sich für die Automatisierung von mechanischen und hydraulischen Pressen und sind zertifiziert nach EN954-1 Kat.4 und EN61508 SIL3 unter Anwendung pressenspezifischer Normen:
- EN692 "Mechanische Pressen -Sicherheit"
- EN693 "Werkzeugmaschinen-Sicherheit-Hyd. Pressen"
- EN12622 "Sicherheit von Werkzeugmaschinen - Hydraulische Gesenkbiegepressen"
- EN13736 "Sicherheit von Werkzeugmaschinen - Pneumatische Pressen"