Beispiellösung für geregelte hydraulische Pressen mit SIMOTION
Die ideale Automatisierungs- und Antriebstechnik einer komplexen hydraulischen Presse, wie sie z.B. beim Innenhochdruckumformen (IHU) zum Einsatz kommt, ist das Steuerungskonzept der SIMOTION. Die SIMOTION Plattform eignet sich hervorragend für modular aufgebaute Maschinen. Offen und modular in ihrer Struktur vereint dieses Motion Control System alle notwendigen Teilbereiche der Gesamtmaschinensteuerung wie Bewegungssteuerung, SPS-Funktionalität und Technologiefunktion.
Das bietet Ihnen eine Siemens Lösung:
- Produktivität
durch Maschinenbewegung mit bis zu 64 elektrischen und hydraulischen Achsen
- Flexibilität
durch breites Spektrum an Leistungsmodulen und Peripheriemodulen
- Genauigkeit
durch exaktes Positionieren und kurvengetreues Verfahren der Achsen
SIMOTION für elektrische und hydraulische Achsen
Maschinenbewegung mit bis zu 64 elektrischen oder hydraulischen Achsen können von einer SIMOTION Steuerung kontrolliert werden. Mehrere SIMOTION Steuerungen können gekoppelt werden und dadurch lässt sich die Achszahl vervielfachen. An diese Steuerungsplattform lässt sich ein breites Spektrum an Leistungs- und Peripheriemodulen, die über eine digitale Schnittstelle direkt und verzögerungsfrei an die Steuerung angekoppelt werden, anbinden. Somit lassen sich Handlingsgeräte sowie Be- und Entladeeinheiten problemlos und komfortabel im selben Steuerungskonzept realisieren wie die Regelung der hydraulischen Achsen. Druckregelung, Gleichlauf zwischen hydraulischen und elektrischen Achsen, Positionierung und der fliegende Übergang von Weg- in Druckregelung bei den hydraulischen Achsen, gehört zum Standard-Funktionsumfang von SIMOTION. Selbst aufwendige Funktionen, wie z.B. das synchrone Verfahren mehrerer hydraulischer Zylinder ist mit SIMOTION möglich.
Die Automatisierungslösung mit SIMOTION umfasst
- die Steuerung der hydraulischen Aggregate,
- die Maschinensteuerung,
- die elektrischen Hilfsantriebe für die Hydraulikpumpen,
- sowie die Be- und Entladesysteme und die Sensorik zur Erfassung von Lage, Druck oder Geschwindigkeit.
Produkte zur Automatisierung von hydraulischen Pressen