English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
Automatisierungs- systeme
PLC SIMATIC
MC System SIMOTION
Hardware-Plattformen
SIMOTION D
SIMOTION C
SIMOTION P
SIMOTION-Panelfronten
SIMOTION P350
Referenzen
Software
Ergänzende System-Komponenten
Lösungen mit SIMOTION
CNC SINUMERIK
Systemver- kabelung / Schaltschränke
Kommunikation
Safety Integrated
Branchen-Produkte
Weitere Themen
Lösungen für die Umformtechnik
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen
SIMOTION P

Referenzen

IWU Chemnitz, Deutschland

Extrem schnell und sicher gesteuert mit PROFINET

Retrofit an einer Pressensteuerung mit PROFINET

Bei dieser 16-Punkt Ziehkissenregelung kommt zum ersten Mal die SIMOTION P350-3 V4.1.1 kombiniert mit der schnellen ET200S HS PN Peripherie an einer realen Presse zum Einsatz. Dieses Projekt ist gleichzeitig ein Nachweis für die Leistungsfähigkeit der SIMOTION bei kurzer Zykluszeit (16 Hydraulikachsen, 250µs PN-Takt). Die P350-3 ist zur Zeit der einzige Siemens Controller der die schnelle Peripherie ausnutzen kann. Der durchgehende Einsatz der SIMOTION Technologie Objekte gewährt einen stabilen Betrieb unabhängig von der Zykluszeit

Alle Referenzen - SIMOTION P

Titel Maschine / Kunde
Extrem schnell und sicher gesteuert mit PROFINET Retrofit an einer Pressensteuerung mit PROFINET
IWU Chemnitz, Deutschland
PROFINET - der neue Standard bei zukünftigen Automatisierungen PC-based Automation mit Simotion P350 und PROFINET mit IRT
Strothmann, Ostwestfalen (Deutschland) / Automobilbauer Chery in China

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen