Bandanlage
Die elektrische Ausrüstung einer Bandanlage basiert auf Standardprodukten wie z.B. drehzahlveränderbaren Asynchronantrieben für die Haspel, die Wasch- und die Richtmaschine. Der Walzenvorschub wird mit Servomotoren und dem hochdynamischen Umrichtersystem SINAMICS S120 ausgerüstet. Er ist in dem Segment "Walzenvorschub" genauer beschrieben ist.
Die Maschinensteuerung besteht aus einer integrierten Automatisierungs- und Motion-Control-Lösung mit SIMATIC und SIMOTION. Bei der Maschinenbedienung kommen Client-Server-Strukturen mit SIMATIC WinCC flexible zum Einsatz.
Mit unserer Automatisierungslösung setzen Sie auf:
- Komplett-Lösung aus einer Hand
vom Antriebs- bis zum Automatisierungssystem und der Visualisierung
- Reduzierung von Produktionsausfällen
durch umfangreiche Diagnosefunktionen, Fernwartung und Teleservice
- Sicherheitstechnik in der Anlage
durch die zertifizierte Sicherheitstechnik Safety Integrated