English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Lösungen für die Umformtechnik
Großpressen
Bandanlage
Walzenvorschub
Elektronischer Transfer
Lösung
Mechanische Universalpressen und Servopressen
Hydraulische Universalpressen
Rohr- / Drahtbiegen
Drahtziehen
Retrofit und Pressensicherheit
Feedersysteme
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen

Beispiellösung für elektronische Transfersysteme

Um sich auf die aktuellen wie auch zukünftigen Produktionserfordernisse schnell und flexibel einstellen zu können, basiert die elektronische Transfersteuerung SIMOTION SimoTrans auf dem plattformunabhängigen Motion Control System SIMOTION und der Antriebsplattform SINAMICS.

Das bietet Ihnen eine Siemens Lösung:

  • Aufbau mit Standardkomponenten
    SIMOTION, SINAMICS, SIMATIC HMI und dezentraler Peripherie
  • Flexible Parametrierung des Bewegungsablaufes
    durch den Pressenbetreiber
  • Netzsichers Verhalten
    bei Netzschwankungen und -ausfall mit SINAMICS Active Line Modules

SIMOTION SimoTrans-Funktionalität

Die drei Verfahrrichtungen werden über elektrische Antriebe bewegt, die optimal hinsichtlich der Gestaltung des Werkzeugeinbauraumes an den Wirkstellen montiert werden können. Mit der Applikationssoftware SIMOTION SimoTrans können Sie auf bereits funktionsfähige Bausteine und getestetes Know-how bauen - perfekt dokumentiert und vorab getestet. Hierzu bietet SIMOTION SimoTrans eine breite Palette leistungsfähiger Funktionen.

  • Kopplung des Bewegungssystems an einen übergeordneten Leitwert
  • Bewegungsführung nach normierten Bewegungsgesetzen (VDI 2143)
  • Verfahren über Polynome höherer Ordnung und dadurch günstige Ruck- und Stoßverhältnisse
  • Fliegende Leitwertgeberumschaltung für Anpassung an die mechanischen Gegebenheiten
  • Modularer, parametrierbarer Programmaufbau unterstützt Pressenvariationen
  • Anpassen der Verfahrdaten an den Werkzeugraum durch "Teach In"-Funktion; Alternativ tabellarische Parametrierung
  • Betriebsarten: Servicebetrieb, Einrichten, Einzelhub und Automatik
  • Berechnung der maximal möglichen Hubzahl
  • Geschwindigkeitsoptimierte Bewegungsführung bei langen Verfahrwegen
  • Plausibilitätsprüfung der eingegebenen Fahrdaten
  • Symbolbasierte Menüführung auf Touch Screens abgestimmt
  • Offenheit für individuelle Anpassung durch den OEM
  • Überwachung der Geberfunktionalität durch redundante Leitwertkopplung möglich
  • Zusatzfunktionalitäten (z.B. Leitwertfilter, Kollisionsüberwachung) realisierbar

Produkte zur Automatisierung von Transfersystemen

Alles zu Elektronischer Transfer
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen