Moderne Maschinenbaukonzepte erfordern intelligente Automatisierungssysteme. So müssen Steuerungsaufgaben nicht mehr von einer zentralen Steuerung ausgeführt, sondern können auch dezentral vor Ort gelöst werden. Dezentralisierung in der Automatisierungstechnik trägt wesentlich dazu bei, die Effektivität bei Montage und Service zu
verbessern. Mit SIMODRIVE POSMO können jetzt auch Steuerungs- und Antriebsaufgaben als eigenständige
modulare Funktionseinheiten direkt vor Ort gelöst werden.
Mit der konsequenten Nutzung der dezentralen Systeme wird die
Antriebstechnik aus dem Schaltschrank zu den Maschinen verlagert. Für die
Anwender bedeutet dies eine Entlastung der Infrastruktur und eine
Reduzierung der Systemkosten.
Dezentrale Antriebe bieten:
"schaltschranklose" Komplettlösungen durch Platzierung der Antriebe "vor
Ort".
schnelle Maschineninstallation durch Montage einer kompletten
Funktionseinheit.
geringen Installationsaufwand mittels durchgängigem Leistungs- und
Signalbus.