English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
Automatisierungs- systeme
PLC SIMATIC
MC System SIMOTION
Hardware-Plattformen
Software
Runtime-Software
SIMOTION Kernel
Technologie- pakete
SIMOTION Function Library
Engineering-Software
Ergänzende System-Komponenten
Lösungen mit SIMOTION
CNC SINUMERIK
Systemver- kabelung / Schaltschränke
Kommunikation
Safety Integrated
Branchen-Produkte
Weitere Themen
Lösungen für die Umformtechnik
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen

SIMOTION Kernel

Die Basisfunktionalität der SIMOTION Geräte wird im programmierbaren Basisbetriebssystem, dem SIMOTION Kernel zusammengefaßt. Er beinhaltet neben I/O-Handling und Kommunikationsfunktionen, ein leistungsfähiges Laufzeitsystem mit zyklischen, sequentiellen und ereignisgesteuerten Tasks. Die Taskstruktur des Ablaufsystems unterstützt PLC- und Motion Control-Aufgaben.
Der IEC61131-3 konforme Sprachumfang entspricht einer SPS mit den notwendigen Befehlen für die Peripherieverwaltung und Prozess- bzw. Maschinensteuerung.

Durch das Laden von Technologiepaketen kann die Basisfunktionalität des SIMOTION Kernel erweitert werden.
Der SIMOTION-Kernel und das Technologiepaket Motion Control Basic sind auf der SIMOTION-Hardware bereits installiert.

Alles zu SIMOTION Kernel
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen