English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
AC-Motoren
Permanent- magneterregte Synchron- motoren
Asynchronservo- / Hauptspindel- motoren
Synchron-Servomotoren
Torquemotoren
Motorspindeln
Linearmotoren
Linearmotoren 1FN6
Komplettlinear- achse - Profil- schienenschlitten LTS
Dezentrale Antriebstechnik
AC-Umrichter
Software
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Safety Integrated
Branchen-Produkte
Weitere Themen
Lösungen für die Umformtechnik
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen

Linearmotoren 1FN6

Die elektrische Zahnstange

Mit der Baureihe 1FN6 bietet Siemens einen selbstgekühlten Synchron-Linearmotor, der sich durch sein magnetloses Sekundärteil auszeichnet. Damit lassen sich besonders hoch dynamische Anwendungen mit langen Verfahrstrecken kostengünstig realisieren. Das magnetfreie Sekundärteil erlaubt zudem den Einsatz eines hoch dynamischen Linearmotors in Umgebungsbedingungen, bei denen die Verwendung magnetischer Sekundärteile unerwünscht ist.
Da die Form des Sekundärteiles an eine Zahnstange erinnert und wegen des möglichen Einsatzes anstelle einer klassischen Zahnstangenlösung wurde für den Linearmotor 1FN6 auch der Begriff "elektrische Zahnstange" geprägt.

Linearmotoren 1FN6 - Highlights

  • Hohe Kraftdichte und hohe Energieeffizienz
  • Hohe Dynamik und Präzision sowie gute Regelbarkeit
  • Geringe thermische Dehnung und hohe Robustheit
    durch großen Luftspalt

Linearmotoren 1FN6 - technischer Überblick

Maximalkraft Fmax *: 900...8080N
Max. Geschwindigkeit bei FN *: 170...540m/min
Überlastfähigkeit *: 3,8 x FN
* je nach Ausführung und Typ
Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht

Linearmotoren 1FN6 - typische Einsatzgebiete

Durch die magnetfreie Sekundärteilspur ist der 1FN6 besonders für hoch dynamische Anwendungen mit langen Verfahrwegen prädestiniert bzw. für Anwendungen, bei denen der Einsatz magnetischer Sekundärteile unerwünscht ist.

  • Verkettungsanlagen, Montage- und Transferlinien
  • Handlingsportale und Robotikanwendungen mit langen Verfahrwegen
  • Wasserstrahl- und Laserschneidemaschinen mit langen horizontalen Verfahrachsen

Alles zu Linearmotoren 1FN
SPS/IPC/DRIVES 2008
SPS Motion Control Lösungen auf der SPS/IPC/DRIVES 2008
Motion Control Motoren
Motion Control Motoren
Kennen Sie unser
Spektrum an Motoren für Motion Control Anwendungen?
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen