Software HMI per controlli numerici CNC
SINUMERIK OperateLa nuova interfaccia operativa SINUMERIK è ora ancora più chiara ed intuitiva. SINUMERIK Operate unisce le note caratteristiche di HMI Advanced, ShopMill e ShopTurn in un’interfaccia di comando e programmazione innovativa e universale. |
Uso e programmazione con ShopMill e ShopTurnLe interfacce di comando e programmazione di semplice utilizzo per l’utente, con editor di programma in formato grafico e di testo, semplificano la configurazione e la conversione indirizzata ai lavoratori specializzati delle fasi di lavoro nei piani di lavoro. In questo modo i pezzi unici e le piccole serie possono essere programmati e fabbricati in modo estremamente rapido. |
Open Architecture (OEM)La "Apertura HMI" offre agli OEM la possibilità di creare un "proprio volto" ed inoltre funzioni operative e di visualizzazione personalizzate. In questo modo le applicazioni realizzate esternamente possono essere implementate nel SINUMERIK grazie alle sempre più affermate interfacce COM ed OPC. |
Motion Control Information System MCISLa chiave per una produttività più elevata: Motion Control Information System MCIS per macchine di lavorazione |
ePS Network ServicesThe objective of ePS Network Services is to increase the productivity and availability of machines and optimize the service and maintenance processes worldwide. These services are based on an internet-based platform, support company-wide service and support processes and ensure failsafe communication. |
SINUMERIK Solution PartnerProdotti integrativi per il controllore SINUMERIK nell'ambito del nostro programma partner "SINUMERIK Solution Partner". |
|
|