Il motore torque completo per applicazioni con coppie elevatissime
I motori torque completi sono motori sincroni trifase ad eccitazione permanente che sostituiscono gli azionamenti idraulici e tradizionali elettrici costituiti da elettromotore e riduttore o cinghia. Sono particolarmente adatti per l'impiego come azionamenti diretti per le applicazioni che funzionano in una gamma di coppie da 100Nm a 7000Nm a velocità comprese tra 50 e 1700 giri/min.
I motori torque completi 1FW3 vengono forniti già montati.
Motori torque completi 1FW3 per l'impiego come azionamenti diretti:
regolazione diretta, non essendo più presenti elasticità nella catena cinematica
assenza di elementi meccanici di trasmissione, quali giunti o ingranaggi.
Motori torque completi 1FW3 - Panoramica sulla gamma di prodotti:
Velocità nominale *:
150-750 giri/min
Potenza nominale *:
3,1-380 kW
Coppia nominale *:
100-7.000 Nm
* a seconda della versione e del tipo
"I dati tecnici dettagliati si raggiungono sul lato destro tramite Tutto su... --> Informazioni tecniche --> Panoramica tecnica"
Per l'impiego nelle macchine di produzione (ad es. estrusori, applicazioni in laminatoi, macchine per la lavorazione della carta, macchine per stampaggio a iniezione della plastica)
Coppia elevata e collegamento diretto tramite frangia