Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Tecnica d'azionamento
Motori AC
Tecnica d'azionamento decentralizzata
Convertitori AC
SIMODRIVE 611
611 digital
SIMODRIVE 611U
Disegni quotati
SIMODRIVE POSMO
SIMOVERT MASTERDRIVES
SINAMICS S120
Engineering-Software
Sistemi di automazione
Comunicazione
Sistemi di misura SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Prodotti di settore
Altre Teme
Soluzioni di settore
Servizi
Riferimenti
Partner

SIMODRIVE 611

Il sistema convertitore modulare e flessibile per la vostra macchina

SIMODRIVE 611 porta la vostra macchina alla massima produttività

Il sistema convertitore SIMODRIVE 611 permette di combinare singoli gruppi di azionamenti, adattandoli in modo rapido e flessibile alla potenza di azionamento e al numero di assi delle macchine. SIMODRIVE 611

Il sistema convertitore SIMODRIVE 611 è adatto per:

  • macchine utensili
  • robot e manipolatori
  • produzione su grande scala e Jobshop
  • costruzione di stampi e utensili
  • presse e confezionatrici
  • macchine di produzione per vetro, legno, pietra, tessuto, carta

Il sistema convertitore SIMODRIVE 611 è:

  • un convertitore a impulsi a transistor modulare
  • un sistema compatto per soluzioni di azionamento multiasse e combinate
  • afatto a diversi settori applicativi grazie alla flessibilità dei suoi moduli
  • adattabile a qualsiasi motore con i moduli di potenza
  • ideale per la tecnologia di azionamento del mandrino principale e di avanzamento grazie ai moduli di regolazione
  • equipaggiabile con moduli di regolazione per l'interfaccia analogica o digitale del valore di riferimento
  • sistema con moduli di alimentazione comuni
  • espandibile in qualsiasi momento

SIMODRIVE 611 è costituito da più moduli funzionali combinabili. Il collegamento alla rete avviene tramite una serie di alimentatori a potenza graduata, che alimentano sia il circuito intermedio a 600 V che l'elettronica. Al circuito intermedio a 600 V vengono collegati i moduli di potenza adattati alle dimensioni dei motori. Con il modulo di regolazione il modulo di azionamento diventa l'azionamento del mandrino principale o dell'avanzamento, realizzato in tecnica digitale o analogica.

I tipi di azionamento Asse di avanzamento, Azionamento mandrino principale e Azionamento motore asincrono possono essere combinati in gruppi multiasse.

Gli azionamenti di avanzamento esistono nelle versioni con coppie da 0,7 Nm fino a oltre 145 Nm. Per gli azionamenti di mandrino principale il SIMODRIVE 611 gestisce potenze continue comprese tra 3,7 kW e 100 kW. Per gli azionamenti di mandrino principale semplici senza trasduttore, come quelli presenti ad es. nelle macchine per la lavorazione del legno e nelle rettificatrici veloci, il SIMODRIVE 611 offre anche moduli a regolazione vettoriale per velocità fino a 60.000 giri/min.

Modularità

Modulo di azionamento
  • Nel gruppo di azionamenti ogni modulo svolge un proprio compito
  • Un modulo di alimentazione comune stabilisce il circuito intermedio DC a partire dalla rete di alimentazione.
  • Un modulo di azionamento per ogni motore imprime il movimento
  • Ogni modulo di azionamento è formato da un modulo di potenza e un modulo di regolazione
  • L'NCU del controllo numerico SINUMERIK 840D viene integrato direttamente nel gruppo degli azionamenti e alimentato come modulo di 50 mm di larghezza.
  • La versione UL è standard di serie
I moduli hanno dimensioni standardizzate: 480 mm di altezza, 288 mm di profondità; la larghezza aumenta in segmenti di 50 mm a seconda della potenza.

Ulteriori informazioni su questo argomento
Sempre la carta giusta per il vostro azionamento
Modulo di potenza e modulo di regolazione, un team vincente
Il modulo di potenza per l'asse di azionamento contiene il modulo di regolazione con la tecnologia corrispondente. Questo modulo di regolazione contiene la "carta" giusta per la vostra applicazione.
I filtri digitali più fini
La risonanza non ha scampo - Smorzamento delle oscillazioni meccaniche
Questa funzione esclude in maniera affidabile le frequenze intrinseche della macchina. Un sistema integrato esperto determina le frequenze di risonanza specifiche della macchina, escludendo le oscillazioni indesiderate con filtri digitali parametrizzabili. Una macchina così ottimizzata è in grado di funzionare con un fattore di amplificazione (fattore Kv) sostanzialmente più elevato. Ecco perché le macchine equipaggiate con i controlli Siemens funzionano con tale precisione.
Collegamento alla rete
Collegamento alla rete all'insegna dell'integrazione
Regolazioni per la massima qualità dei pezzi
Moduli di regolazione con interfaccia analogica del valore di riferimento
I moduli di regolazione con interfaccia analogica del valore di riferimento comunicano con i controllori sovraordinati (controllo numerico, controllore di posizionamento e PLC) tramite la normale interfaccia di velocità ±10 V.
Tutto su SIMODRIVE 611
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use