Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Tecnica d'azionamento
Motori AC
Tecnica d'azionamento decentralizzata
SIMODRIVE POSMO
SIMODRIVE POSMO A
SIMODRIVE POSMO CD/CA
SIMODRIVE POSMO SI
Convertitori AC
Engineering-Software
Sistemi di automazione
Comunicazione
Sistemi di misura SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Prodotti di settore
Altre Teme
Soluzioni di settore
Servizi
Riferimenti
Partner

SIMODRIVE POSMO CD/CA

L'azionamento decentrato per il montaggio in prossimità del motore

Descrizione sintetica 03/2000

L'azionamento decentrato per il montaggio in prossimità del motore

Nella tecnica di automazione la decentralizzazione offre un contributo decisivo per migliorare l'efficacia del montaggio e dell'assistenza. Con SIMODRIVE ® POSMO CD/CA anche i task di controllo e di azionamento si possono ora risolvere direttamente sul posto sotto forma di unità funzionali modulari indipendenti.

SIMODRIVE POSMO CD/CA è un sistema di azionamento decentrato direttamente collegato al PROFIBUS-DP.

Caratteristiche principali:

  • Unità funzionale completa con grado di protezione IP 65, installabile in prossimità della macchina
  • Possibilità di salvare il controllo del movimento direttamente sotto forma di programma nell'apparecchio
  • Comunicazione via PROFIBUS-DP, alimentazione tramite il bus di potenza

Concepito secondo criteri di decentralizzazione coerenti, il SIMODRIVE POSMO CD/CA apre nuovi orizzonti nella tecnica di automazione.

Applicazioni tipiche:

  • Servoapplicazioni ad alte prestazioni negli impianti di imballaggio, nelle macchine tessili e per la lavorazione del legno
  • Assi di avanzamento nelle macchine utensili

Grazie all'implementazione coerente dei sistemi decentrati la tecnica di azionamento si sposta dal quadro di comando alle macchine. Per gli utenti questo significa alleggerire l'infrastruttura dei macchinari e ridurre i costi del sistema.

In virtù dell'elevato grado di protezione, questo sistema di servoazionamento può essere installato in qualsiasi punto in prossimità del motore ed è particolarmente adatto per l'impiego ad ampio spettro nella costruzione di macchine, con particolare riguardo ai settori del confezionamento, del legno, del vetro, della stampa e della plastica, ma anche delle macchine utensili.

Ulteriori informazioni su questo argomento
Struttura compatta
SIMODRIVE POSMO CD/CA racchiude un modulo di potenza integrato, un modulo di regolazione, un controllore di posizionamento e una memoria programmi. Questo alto grado di integrazione consente di ridurre i costi di montaggio e messa in servizio.
Funzioni supportate
Dati di progettazione
Dati tecnici
Tutto su SIMODRIVE POSMO CD/CA
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use