SIMOTION IT DIAG
Motion Control goes Web
Grazie a funzioni web integrate nelle piattaforme SIMOTION e tramite Trace creati da web, sia i costruttori di macchine sia gli utenti possono effettuare la messa in servizio, la diagnostica mirata ed il service delle macchine di produzione in modo comodo e rapido, senza ricorrere a tool di engineering supplementari.
Le piattaforme SIMOTION C, D e P offrono la possibilità, attraverso un'interfaccia integrata Ethernet o PROFINET, di comunicare con il mondo esterno senza il sistema di engineering SCOUT. Per questo vengono usate tecnologie IT standard, come ad es. HTTP, TCP/IP o HTML. In questo caso è indifferente se si è collegati direttamente al controllo con un cavo oppure se si utilizza un collegamento sicuro (ad es. un tunnel VPN) tramite Internet.
SIMOTION IT – I vantaggi:
Disponibilità più elevata della macchina (il funzionamento della macchina viene ripristinato in tempi rapidi)
- Rapida identificazione ed eliminazione dei problemi
- Esecuzione in remoto di upgrade e modifiche
- Esecuzione in remoto di ottimizzazione e test
Diagnostica e manutenzione più rapide (molteplici possibilità di accesso a tutti i dati per la diagnostica e la manutenzione)
- Tramite accessi web sicuri (non sono necessari tool di engineering)
- Per versioni, variabili e stati di sistema (avvisi, errori, fattore di utilizzo)
Gestione e utilizzo della macchina basati su WEB (moderni tool per l’utente basati su web)
- su base HMTL, XML
- e applicazioni JAVA
SIMOTION IT – Le possibilità:
Diagnostica tramite web con pagine standard:
Non c’è niente di meglio di una messa in servizio semplice, rapida ed efficiente. Proprio a questo scopo sono già state create numerose pagine standard, di cui il cliente può avvalersi con un semplice browser standard.
Creazione semplice di pagine specifiche per il cliente
La creazione di maschere per la messa in servizio è importante soprattutto per i costruttori di macchine in serie. Qui si possono creare con facilità applicazioni HMI specifiche per il cliente.
Diagnostica semplice tramite Internet
Le pagine web standard di SIMOTION IT DIAG offrono un’interfaccia interattiva per questo servizio. È infatti possibile raggruppare liberamente i dati da acquisire da un browser dei simboli e parametrizzare il Trace, inclusi i trigger. Per la valutazione dei dati acquisiti è disponibile un software grafico gratuito con zoom, fattore di scala e cursore di misura.
Pagine Basic richiamabili con PDA
Le informazioni fondamentali di un controllo si possono richiamare anche con i browser semplificati di Windows CE o Windows Mobile, mediante un apparecchio mobile (PDA/smartphone). In questo modo è possibile individuare facilmente gli errori, per consentirne la rapida eliminazione.
Java (Virtual machine)
Con l’ausilio della Virtual Machine integrata (ambiente runtime Java) sui SIMOTION Controller si possono eseguire anche applicazioni Java singole. E naturalmente sempre in modo del tutto indipendente dal sistema di engineering Scout. Ciò consente lo sviluppo di programmi e concetti propri per la messa in servizio, il service o persino la manutenzione preventiva.