applicazioni che richiedono il massimo grado di produttività e precisione. Grazie alla loro struttura i motori lineari si contraddistinguono però anche per l’elevata robustezza, la bassa usura e la facilità di manutenzione. Siemens offre due tipi di motori per diverse classi di applicazioni.
Caratteristiche
Velocità di movimento fino a 1.200 m/min
Altissima dinamica
Eccezionale precisione
Forze massime fino a 20.700 N
Robusti, esenti da usura e con poca manutenzione
Nessuna necessità di elementi di trasmissione come viti a ricircolo di sfere, giunti o cinghie
Con la serie 1FN6, Siemens offre motori lineare sincrono con raffreddamento naturale e ad aqua, caratterizzato da una componente secondaria priva di magneti.