Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Tecnica d'azionamento
Sistemi di automazione
PLC SIMATIC
SIMOTION
CNC SINUMERIK
Componenti di comando
SINUMERIK 802
SINUMERIK 802D sl
SINUMERIK 810D
SINUMERIK 828D
SINUMERIK 840D
SINUMERIK 840D sl
SINUMERIK 840Di
SINUMERIK 840Di sl
Software HMI
SINUMERIK Safety Integrated
SINUMERIK MDynamics
Sistemi di cablaggio/armadi di comando
Comunicazione
Sistemi di misura SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Prodotti di settore
Altri Temi
Soluzioni di settore
Macchine utensili
Servizi
Referenze
Partner

SINUMERIK Safety Integrated

SINUMERIK Safety Integrated è un pacchetto di sicurezza completo, che contribuisce a proteggere sia le persone, sia le macchine, in modo estremamente efficace ed economico, grazie alla totale integrazione delle funzioni di sicurezza nella tecnica di controllo e di azionamento. Inoltre la macchina risulta sicura e pratica da utilizzare in tutte le condizioni operative richieste, come ad esempio il funzionamento di messa a punto e di prova con porta di protezione aperta. Le funzioni di sicurezza soddisfano i requisiti previsti da DIN EN 61508 per l’impiego conforme a un SIL (Safety Integrity Level) fino a 2 (incluso) e per la categoria 3, nonché per il PL (Peformance Level) d secondo lo standard DIN EN ISO 13849 e consentono quindi di attuare in modo semplice ed economico le condizioni essenziali in materia di sicurezza funzionale.

Il pacchetto comprende ad es.:

  • Funzioni per la sorveglianza sicura di velocità e stato di fermo macchina
  • Funzioni per la delimitazione sicura dello spazio di lavoro e dello spazio protetto e per l’identificazione delle aree
  • Collegamento diretto di tutti i segnali rilevanti per la sicurezza e della relativa correlazione logica interna

Caratteristiche del prodotto

  • Funzioni per la protezione di persone e macchine
  • Tempi di reazione brevi attraverso l’integrazione nel sistema di azionamento
  • Possibilità di utilizzo in tutte le modalità operative
  • Alternativa ad apparecchi elettromeccanici esterni

Funzioni

Le funzioni di sicurezza sono disponibili in tutte le modalità operative e possono comunicare con il processo attraverso segnali di ingresso e di uscita orientati alla sicurezza.

Possibilità di realizzazione per ogni singolo asse e mandrino:

  • Spegnimento sicuro
    Garantisce il passaggio sicuro degli azionamenti dallo stato di movimento a quello di fermo all’attivazione di una sorveglianza o di un sensore (ad es. relè fotoelettrico).
  • Stato di fermo operativo sicuro (SBH, Sicherer Betriebshalt)
    Sorveglia gli azionamenti in stato di fermo. Gli azionamenti vengono così conservati perfettamente funzionanti.
  • Arresto sicuro (SH, Sicherer Halt)
    Eliminazione degli impulsi degli azionamenti e conseguente disinserimento sicuro ed
  • Riduzione sicura della velocità (SG, Sicher reduzierte Geschwindigkeit)
    Sorveglianza di valori della velocità progettabili, ad esempio per la messa a punto senza tasto di conferma.
  • Finecorsa software sicuri (SE, Sichere Software-Endschalter)
    Limitazioni variabili dell’area di spostamento.
  • Camme software sicure (SN, Sichere Software-Nocken)
    Identificazione area.
  • Segnali di ingresso/uscita orientati alla sicurezza (SGE/SGA, Sicherheitsgerichtete Ein-/Ausgangssignale)
    Interfaccia con il processo.
  • Logica programmabile sicura (SPL, Sichere programmierbare Logik)
    Collegamento diretto di tutti i segnali rilevanti per la sicurezza e della relativa correlazione logica interna.
  • Gestione sicura dei freni (SBM, Sicheres Bremsenmanagement)
    Controllo dei freni a due canali e prova ciclica di frenatura.
  • Comunicazione orientata alla sicurezza tramite bus standard
    Collegamento della periferia decentrata per segnali di processo e di sicurezza tramite PROFIBUS con PROFIsafe.
    Comunicazione sicura tra più controlli F (ad es. SINUMERIK 840 D sl, SIMATIC) tramite lo standard PROFIBUS.
  • Trasmissione di rete sicura tra ASI e PROFIBUS
    Tramite il collegamento F DP/AS-I viene realizzato il passaggio sicuro da ASIsafe a PROFIsafe. Tramite il bus AS-i vengono raccolti i segnali orientati alla sicurezza.
  • Prova di collaudo integrata
    Prova di collaudo parzialmente automatizzata per tutte le funzioni rilevanti per la sicurezza. Comando semplice della procedura di prova, configurazione automatica delle funzioni traccia e generazione automatica di un protocollo di collaudo.

Vantaggi per il cliente

  • Elevata sicurezza:
    attuazione completa e priva di lacune delle funzioni di sicurezza nella categoria 3 / SIL 2 (EN 954-1)
  • Elevata flessibilità:
    possibilità di realizzare concetti di sicurezza e funzionamento orientati alla pratica
  • Elevata economicità:
    riduzione dei costi di hardware e installazione
  • Elevata disponibilità:
    nessuna necessità di elementi di commutazione elettromeccanici, sensibili alle interferenze


Valutazione semplice e rapida delle funzioni di sicurezza
La via più breve per la macchina sicura: con il “Safety Evaluation Tool“ per le norme IEC 62061 e ISO 13849-1. Per la realizzazione delle funzioni di sicurezza nelle macchine, il nostro tool approvato da TÜV consente di eseguire i passaggi di calcolo in modo rapido e sicuro.

Tutto su SINUMERIK safety integrated
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use