Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Tecnica d'azionamento
Motori AC
Tecnica d'azionamento decentralizzata
Convertitori AC
SIMODRIVE 611
SIMODRIVE POSMO
SIMOVERT MASTERDRIVES
SINAMICS S120
Disegni quotati
Engineering-Software
Sistemi di automazione
Comunicazione
Sistemi di misura SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Prodotti di settore
Altre Teme
Soluzioni di settore
Servizi
Riferimenti
Partner

Apparecchiature da incasso SINAMICS S120

Il sistema di azionamento flessibile e modulare per le esigenze più sofisticate

Produktbild: Einbaugeräte SINAMICS S120Il sistema di azionamento SINAMICS S120 è il sistema modulare per applicazioni High-Performance nel campo degli impianti e delle macchine industriali. Numerose funzioni e componenti caratterizzati da una perfetta compatibilità vi permettono di realizzare la vostra soluzione ottimale.
Il SINAMICS S120 offre singoli azionamenti performanti e azionamenti coordinati (applicazioni multiassi) con servoregolazione e regolazione vettoriale. In questo modo il sistema copre il range di potenze da 0,12 a 4.500 kW.
I SINAMICS S120 vi offrono un’ampia gamma di sistemi per la dissipazione del calore.

SINAMICS S120 - le migliori prospettive in termini di produttività e di flessibilità

  • Una base perfetta per realizzare soluzioni modulari di impianti e macchine
    grazie all'architettura di sistema innovativa ed
    alle possibilità di comunicazione digitali
  • Maggiore rapidità nell'engineering, messa in servizio più rapida
    con i Tools SIZER e STARTER e
    grazie alla semplificazione del cablaggio con DRIVE-CLiQ
  • Soluzioni vantaggiose e integrate
    con l'impiego della Totally Integrated Automation (TIA),
    la possibilità di integrazione del SINAMICS nel livello di automazione

SINAMICS S120 – Panoramica dei dati tecnici

Range dei valori di tensione e potenza: da 0,12 a 4.500 kW per valori di tensione 1AC 230 V, 3AC 380 - 480 V, 3AC 500 - 690 V
Controllo/Regolazione: Controllo V/f
controllo vettoriale con/senza encoder
servocomando con/senza encoder


SINAMICS S120 - Tipici campi applicativi

Sia che si tratti di linee di lavorazione continue o di processi con trasferimento cadenzato dei prodotti e con elevata dinamica le macchine - grazie al SINAMICS S120 - acquisiscono una performance molto superiore in moltissimi settori applicativi: ad esempio le macchine confezionatrici, quelle per la lavorazione della plastica, le macchine tessili, le macchine da stampa, le macchine per la lavorazione della carta, gli apparecchi di sollevamento, i sistemi di movimentazione e di montaggio, le macchine utensili, i treni di laminazione e i banchi prova.

SINAMICS S120 - ulteriori informazioni

I SINAMICS S120 vi offrono un’ampia gamma di sistemi per la dissipazione del calore. La forma costruttiva a Chassis è stata ampliata con una variante raffreddata a liquido.
SINAMICS S120 AC Drive, apparecchi DC/AC SINAMICS S120, targhette dei dati elettroniche e DRIVE-CLiQ

Cliccando sul "Tutto su SINAMICS S120" destra si possono reperire ulteriori informazioni, trovare i nomi degli interlocutori a cui rivolgersi, il catalogo prodotti online e le FAQ.

Tutto su SINAMICS S120
 
Banner SINAMICS-Familie
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use