SIMOTION - Caratteristiche
Il SIMOTION può essere utilizzato per tutte le macchine nelle quali è richiesta una funzionalità Motion Control - dalla più semplice a quella più performante. La caratteristica focale consiste nella possibilità di realizzare i molteplici compiti di Motion Control con molta flessibilità e in modo molto semplice. Per arrivare a questi obiettivi è stato sviluppato un concetto di sistema innovativo.
Il SIMOTION vi offre:
- Una soluzione di sistema omogenea
per la costruzione di macchine, completamente integrata nel concetto TIA
- Una funzionalità scalabile
con diverse piattaforme hardware
- Un sistema di engineering integrato di facile utilizzo: sistema Scout
SIMOTION - Version V4.1
Con la nuova versione V4.1 di SIMOTION, Siemens offre un sistema Motion Control che non lascia nulla al caso per quanto riguarda performance e semplicità d'uso. Nuove funzioni di programmazione, test e diagnosi rendono la progettazione ancora più efficiente.
Oltre all’incremento delle prestazioni è stata curata in modo particolare la semplicità d’uso in fase di progettazione. La progettazione e la messa in servizio sono state notevolmente semplificate; ad esempio le funzioni di misura del Trace consentono un’ottimizzazione semplice e rapida del regolatore di posizione.
Le funzionalità PLCopen per Motion Control, comprese le funzioni Multi-Axis, sono disponibili completamente come funzioni di sistema nello Scout. Tutto questo, unitamente all’integrazione specifica per SIMOTION di PLC, Motion Control e Tecnologia, consente all’utilizzatore una programmazione particolarmente semplice. Inoltre SIMOTION offre un’ampia gamma di funzioni di sistema, utilizzabili come base flessibile e performante per la realizzazione di tutte le più svariate tipologie di macchine di produzione.
Il progetto Runtime ed il relativo Engineering possono essere copiati direttamente sulla scheda di memoria dell’apparecchiatura. In questo modo il progetto di Engineering attuale è sempre disponibile sull’impianto attraverso PROFIBUS/PROFINET.
Con SIMOTION sono disponibili 3 piattaforme hardware – il Controller, il Panel-PC e l’azionamento – che garantiscono un’elevata flessibilità nella gestione della macchina. La potenza della variante PC-based SIMOTION P è stata notevolmente incrementata. SIMOTION P350-3 controlla macchine con fino a 40 assi in 2 ms.
SIMOTION D, la variante Drive-based, è integrata direttamente nel sistema di azionamento SINAMICS S120 estremamente performante e, oltre alla regolazione dell’azionamento, possiede tutte le funzioni per una gestione completa della macchina. Tempi ciclo ridotti consentono una migliore dinamica e tempi di reazione più rapidi degli I/O.
Con PROFINET viene incrementata notevolmente la prestazione della comunicazione. PROFINET consente la comunicazione standard TCP/IP e contemporaneamente la sincronizzazione real time degli azionamenti nell’ambito dei µs.