Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Tecnica d'azionamento
Sistemi di automazione
PLC SIMATIC
SIMOTION
CNC SINUMERIK
Componenti di comando
SINUMERIK 802
SINUMERIK 802D sl
Soluzione "standard" per la fresatura
Soluzione "standard" per la tornitura
SINUMERIK 810D
SINUMERIK 840D
SINUMERIK 840D sl
SINUMERIK 840Di
SINUMERIK 840Di sl
Software HMI
SINUMERIK Safety Integrated
Sistemi di cablaggio/armadi di comando
Comunicazione
Sistemi di misura SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Prodotti di settore
Altre Teme
Soluzioni di settore
Macchine utensili
Servizi
Referenze
Partner
Fresatura con 802D sl T/M

Soluzione "standard" per la fresatura

Il software standard fornito con l'802D sl T/M offre all'utente supporti di programmazione completi (ad es. cicli o editor profili) e consente una messa a punto semplificata. Durante l'uso, i task e le procedure sono rappresentati visivamente in modo chiaro.
Questi sono solo alcuni vantaggi che fanno del SINUMERIK 802D sl T/M il controllo numerico ideale nella gamma di potenza medio-bassa delle macchine CNC.


Fresatura con 802D sl T/M - Caratteristiche principali

  • Programmazione rapida
    tramite programmazione DIN/ISO flessibile con supporto grafico mediante cicli di lavorazione tecnologici e per la programmazione dei profili.
  • Semplicità d'uso
    tramite funzioni di configurazione e di misura orientate alla pratica, simulazione 2D con zoom e calcolo dei tempi di lavorazione.
  • Aumento della produttività
    grazie al software PC di supporto per la preparazione del lavoro (ad es. CAD-Reader), lavorazione a 4 assi e supporto per la costruzione di stampi, scheda CF per memoria partprogram illimitata, elaborazione dall'esterno e altre caratteristiche.

Equipaggiamento della macchina / Prodotti utilizzati

Il controllo numerico SINUMERIK 802D sl T/M con pannello operatore è la soluzione ideale per l'impiego con le fresatrici standardizzate.
Abbinato al nuovo sistema di azionamento SINAMICS S120, compatto ed affidabile, il SINUMERIK 802D sl T/M rappresenta una soluzione completa per le macchine utensili il cui campo di impiego si estende dalla lavorazione di un pezzo singolo fino alla costruzione di stampi a tre assi.

Tutto su SINUMERIK 802D sl
SINUMERIK CNC4you
CNC4you Drehen und Fräsen mit CNC4you: Fertigungsbeschreibungen & Programme, Tipps & Tricks, Anwender-Magazin, Events, ...
Argomenti correlati
Press release
New system platform for CNC applications:
solution line covers complete CNC range
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use