Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Tecnica d'azionamento
Motori AC
Tecnica d'azionamento decentralizzata
SIMODRIVE POSMO
SIMODRIVE POSMO A
SIMODRIVE POSMO CD/CA
SIMODRIVE POSMO SI
Convertitori AC
Engineering-Software
Sistemi di automazione
Comunicazione
Sistemi di misura SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Prodotti di settore
Altre Teme
Soluzioni di settore
Servizi
Riferimenti
Partner

SIMODRIVE POSMO SI




Il servoazionamento decentrato integrato nel motore

Descrizione sintetica 03/2000

SIMODRIVE POSMO SI - Il servoazionamento decentrato integrato nel motore

Nella tecnica di automazione la decentralizzazione offre un contributo decisivo per migliorare l'efficacia del montaggio e dell'assistenza. Con SIMODRIVE ® POSMO SI i task di controllo e di azionamento si possono ora risolvere direttamente in loco sotto forma di unità funzionali modulari indipendenti

SIMODRIVE POSMO SI è un sistema di servoazionamento decentrato direttamente collegato al PROFIBUS-DP.

Caratteristiche principali:

  • Unità funzionale completa integrata nel motore
  • Possibilità di salvare il controllo del movimento direttamente sotto forma di programma nell'apparecchio
  • Comunicazione via PROFIBUS-DP, alimentazione tramite il bus di potenza

Concepito secondo criteri di decentralizzazione coerenti, il SIMODRIVE POSMO SI apre nuovi orizzonti nella tecnica di automazione.

Applicazioni tipiche:

  • Servoassi nelle apparecchiature di handling
  • Assi di posizionamento indipendenti nelle macchine
  • Assi ausiliari nelle macchine utensili

Grazie all'implementazione coerente dei sistemi decentrati la tecnica di azionamento si sposta dal quadro di comando alle macchine. Per gli utenti questo significa alleggerire l'infrastruttura dei macchinari e ridurre i costi del sistema.

Questo sistema di servoazionamento è un'unità mecatronica dotata di piena funzionalità, specialmente adatta per . l'impiego ad ampio spettro nella costruzione di macchine, con particolare riguardo ai settori del confezionamento, del legno, del vetro, della stampa e della plastica, ma anche delle macchine utensili.

SIMODRIVE POSMO SI

Struttura compatta

SIMODRIVE POSMO SI racchiude un modulo di potenza integrato, un modulo di regolazione, un controllore di posizionamento, un motore e una memoria programmi. Questo alto grado di integrazione consente di ridurre i costi di montaggio e messa in servizio.

L'allacciamento della tensione di alimentazione avviene tramite una rete a 600 V DC. L'alimentazione dell'elettronica a 24 V DC è invece decentrata nell'apparecchio e rende superflua un'alimentazione esterna supplementare.

Funzioni supportate:

  • Funzionalità di posizionamento con sequenza di movimento liberamente programmabile
  • Funzionamento come slave standardizzato PROFIBUS-DP con scambio dati ciclico veloce con il master
  • Sequenza di movimento interpolata con altri utenti tramite un sistema di controllo sovraordinato con PROFIBUS-DP
  • Sistema di misura assoluto integrato
  • Rapida messa in servizio di tutti gli azionamenti PROFIBUS-DP tramite SimoCom U

Tecnica di azionamento decentrata, configurazione con SIMODRIVE POSMO SI

Tecnica di azionamento decentrata, configurazione con SIMODRIVE POSMO SI

Highlights:

  • Ingombro minimo nel quadro di comando perché gli azionamenti sono installati direttamente "on site"
  • Installazione rapida della macchina con il montaggio di un'unità di azionamento completa.
  • Costi di installazione ridotti grazie al collegamento con il bus di comunicazione e di potenza
  • Interconnessione diretta dei segnali di processo vicini all'azionamento tramite 4 morsetti, parametrizzabili come ingresso o uscita
  • Messa in servizio e parametrizzazione semplificate di tutti gli azionamenti SIMODRIVE con il pratico tool di messa in servizio "SimoCom U"
  • Funzionalità T: il coperchio innestabile del connettore con interruttore di indirizzamento PROFIBUS-DP integrato permette di sconnettere un azionamento o un anello di azionamenti senza interrompere il resto delle comunicazioni
  • Connettori 'easy-to-use' e cavi confezionati
  • Diagnosi locale tramite LED di guasto/pronto.
  • Diagnosi rapida tramite PROFIBUS-DP e SimoCom U .
  • Sostituzione rapida dei moduli senza alcuna riconfigurazione tramite Memory Card.

Dati tecnici

MotoreServomotore brushless ad eccitazione permanente
RaffreddamentoSistema di ventilazione esterno
Grado di resistenza alle oscillazioni (secondo IEC 60034-14)Livello N
Grado di protezione (secondo IEC 60034-5)IP 64 (ventilatore IP 54)
Temperatura ambienteDa 0 °C a +40 °C (fino a +55 °C con riduzione di potenza)
Encoder, incorporatoMultiturn assoluto, campo di posizionamento 4096 R, risoluzione 0,005°
Tecnica di allacciamentoConnettore di potenza, PROFIBUS-DP con serraggio a vite M20 (conduttore di rame), connettori M12 per i segnali I/O
Tensione nominale600 V DC
Velocità nominale3000 min -1;
ComunicazionePROFIBUS-DP fino a 12 MBit/s 4 morsetti I/O parametrizzabili

POSMO SI

Con motore 1FK6nNM0
DT = 100 K
I0
DT = 100 K
MNINPcalc
M0 · nN /9550
PesoDimensioni
H x B x L
Tipomin -1NmANmAkWkgmm
1FK6 060-...30006,04,33,62,81,712,0189 x 126 x 350
1FK6 063-...300011,07,95,44,23,516,0189 x 126 x 400
1FK6 080-...30008,05,86,14,72,517,0218 x 155 x 353
1FK6 083-...300016,010,49,56,95,022,0218 x 155 x 391
1FK6 100-...300018,012,210,87,65,726,0237 x 192 x 376

Sono possibili le seguenti opzioni motore:

  • Estremità albero:
    • liscia
    • linguetta
  • Freno di arresto:
    • con
    • senza
  • Grado di protezione:
    • IP 64
    • IP 65 + IP 67 flangia AS
Tutto su SIMODRIVE POSMO SI
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use