Servomotori 1FT7
I motori sincroni compatti per le applicazioni High Performance
I motori 1FT7 sono motori sincroni con eccitazione a magneti permanenti di dimensioni molto compatte e soddisfano esigenze elevatissime riguardo precisione, dinamica e campo di regolazione del numero di giri, offrendo al contempo robustezza e un grado di protezione elevato. I motori sono dotati di una modernissima tecnologia encoder e sono ottimizzati per il funzionamento con i nostri sistemi di azionamento e regolazione in esecuzione completamente digitale.
Sono a disposizione diversi sistemi di raffreddamento: raffreddamento naturale, ventilazione forzata o raffreddamento ad acqua. Nel caso del raffreddamento naturale il calore generato è dissipato dalla superficie, mentre nella ventilazione forzata un ventilatore esterno annesso consente di dissipare il calore in modo forzato. Con il raffreddamento ad acqua è possibile ottenere il massimo grado di raffreddamento e quindi anche la massima potenza.
Motori sincroni 1FT7: per le applicazioni high performance di Motion Control
-
Sovraccaricabilità quadruplicata
(con raffreddamento naturale) per un'elevata dinamica su un ampio campo di regolazione del numero di giri
-
Qualità elevatissima della superficie del pezzo
grazie all'elevata regolarità di rotazione
ed alla minima ondulazione di coppia
-
Semplicità di manutenzione e facilità di montaggio
grazie a connettori ruotabili, profilo a croce, connettori a chiusura rapida, targhetta identificativa elettronica e sostituzione semplificata dell'encoder, localmente e senza taratura
Motori sincroni 1FT7 - Panoramica sulla gamma di prodotti
| 1FT7 |
Compact (CT) |
High Dynamic (HD) |
| |
Altezza d'asse |
Coppia da fermo |
Altezza d'asse |
Coppia da fermo |
| Raffreddamento naturale |
AH 36 - 100 |
2 - 70 Nm |
- |
- |
| Ventilazione forzata |
AH 80 - 100 |
27 - 65 |
AH 63 - 80 |
14 - 48 Nm |
| Raffreddamento ad acqua |
AH 63 - 100 |
10 - 125 |
AH 63 - 80 |
19 - 61 Nm |
1FT7 Compact
| Numero di giri nominale *: |
1.500 - 6.000 giri/min |
| Potenza nominale *: |
0,85kW - 34,2 kW |
| Coppia da fermo *: |
2 Nm - 125 Nm |
* secondo l'esecuzione e il tipo
"Potete trovare i dati tecnici dettagliati in alto a destra sotto Tutto su... --> Informazione tecnica --> Panoramica tecnica"
|
1FT7 High Dynamic:
| Numero di giri nominale *: |
3.000 - 4.500 giri/min |
| Potenza nominale *: |
3,8kW - 21,7 kW |
| Coppia da fermo *: |
14 Nm - 61 Nm |
* secondo l'esecuzione e il tipo
"Potete trovare i dati tecnici dettagliati in alto a destra sotto Tutto su... --> Informazione tecnica --> Panoramica tecnica"
|
Motori sincroni 1FT7 - Campi d'impiego tipici
Applicazioni di Motion Control e di posizionamento ad elevata performance in macchine di produzione, come ad es. macchine confezionatrici, macchine tessili, impianti di estrusione per film plastico, macchine per la stampa nonché nella tecnica dei trasporti industriali, in apparecchi di manipolazione, azionamenti di avanzamento e in macchine utensili ad elevata performance.
Grazie alla bassa ondulazione di coppia i motori 1FT7 Compact si prestano perfettamente all'impiego in macchine utensili che richiedono un'elevata regolarità di rotazione ed ottimi risultati di lavorazione. La loro forma costruttiva compatta ne consente l'installazione anche in spazi ristretti.
I motori 1FT7 High Dynamic sono caratterizzati da una bassa inerzia del rotore, che consente loro di raggiungere una dinamica estremamente elevata e tempi di ciclo brevissimi. I motori 1FT7 High Dynamic sono disponibili con raffreddamento a ventilazione forzata e raffreddamento ad acqua, il che garantisce un'elevata potenza continuativa.
Ulteriori informazioni
Motori sincroni 1FT7 in funzione di motoriduttori