Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Tecnica d'azionamento
Motori AC
Tecnica d'azionamento decentralizzata
Convertitori AC
SIMODRIVE 611
SIMODRIVE POSMO
SIMOVERT MASTERDRIVES
SINAMICS S120
Disegni quotati
Engineering-Software
Sistemi di automazione
Comunicazione
Sistemi di misura SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Prodotti di settore
Altre Teme
Soluzioni di settore
Macchine utensili
Servizi
Referenze
Partner

SINAMICS S120 – Dissipazione del calore

Das flexible, modulare Antriebssystem für anspruchsvolle Aufgaben

I SINAMICS S120 con forma costruttiva Booksize sono disponibili con 3 diversi tipi di raffreddamento. Nell’esecuzione "raffreddamento ad aria interno" la potenza dissipata viene ceduta mediante raffreddamento naturale o mediante raffreddamento assistito nel vano interno del quadro elettrico. L’esecuzione "raffreddamento ad aria esterno" è una variante ad innesto, che consente di montare il SINAMICS S120 esternamente sul quadro elettrico. In questo modo è possibile cedere la potenza dissipata ad un circuito di raffreddamento esterno. La terza esecuzione è il "raffreddamento Cold-Plate". Le apparecchiature con questa esecuzione possono essere montate su un corpo di raffreddamento esterno che, ad esempio, può essere raffreddato a liquido.

Finora i SINAMICS S120 con forma costruttiva a Chassis erano disponibili solo nell’esecuzione con "raffreddamento ad aria interno". Questa serie di apparecchiature è stata ora ampliata con una variante raffreddata a liquido. Al contrario del raffreddamento Cold-Plate si ha qui l’impiego di un raffreddamento a liquido diretto, ossia i componenti di potenza sono montati su un corpo di raffreddamento attraverso il quale viene condotto il liquido refrigerante.

Tutto su SINAMICS S120
 
Banner SINAMICS-Familie
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use