SIMOTION D - Drive-based
Kompakt und in den Antrieb integriert
Bei SIMOTION D ist die SIMOTION Funktionalität direkt in die Regelungsbaugruppe des Antriebssystems SINAMICS S120 integriert. Dadurch wird das Gesamtsystem aus Steuerung und Antrieb sehr kompakt und besonders reaktionsschnell.
SIMOTION D wird als Einachs- und als Mehrachssystem in unterschiedlichen Leistungsvarianten angeboten, womit ist ein Höchstmaß an Skalierbarkeit und Flexibilität gewährleistet ist.
SIMOTION D - Ihr Nutzen:
- Kostengünstig durch die Integration von Motion Control-, Technologie- und PLC-Funktionalität direkt im Antrieb
- Kompakte Bauform
zur Reduzierung von Schaltschrankvolumen
- Reaktionsschnell
durch Entfall der Schnittstellen
SIMOTION D - typische Einsatzgebiete:
Aufgrund des kompakten Aufbaus und der Integration in den Antrieb empfiehlt sich SIMOTION D besonders bei:
- Kompakten Maschinen
- Dezentralen Automatisierungskonzepten
z. B. bei Maschinen mit sehr vielen Achsen
- Modularen Maschinen, auch als Ergänzung zu SIMOTION P oder SIMOTION C
- Bei zeitkritischen Anforderungen an Achskopplungen
Weitere Informationen
Die angebotenen Aufbauformen und Kommunikations-Schnittstellen bieten ein Höchstmaß an Skalierbarkeit und Flexibilität.
Stichworte für diese Seite: