English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
Umrichter
High Performance Umrichter SINAMICS S
SIMOVERT MASTERDRIVES
Motion Control
Technische Daten
Vector Control
Umrichtersysteme SIMODRIVE
Motoren
Software
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Messsysteme SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Branchen-Produkte
Weitere Themen
Lösungen für Branchen
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner

SIMOVERT MASTERDRIVES Motion Control
- Technologische Funktionen -

Die Technologischen Funktionen sind im SIMOVERT MASTERDRIVES Motion Control integriert , sie stehen als Software-Option zur Verfügung.

Neben den Technologischen Funktionen für Positionieren und Gleichlauf stehen auf dem MASTERDRIVES MC logische und mathematische Bausteine (AND, OR, Vergleicher, Addierer, Subtrahierer, ..) als frei verwendbare Bausteine für den Anwender zur Verfügung.

Die Technologischen Funktionen sowie die logischen und mathematischen Bausteine können vom Anwender über Parameter verschaltet werden.

Standardkonfigurationen erleichtern auch hier die Projektierung und die Inbetriebnahme.

SIMOVERT MASTERDRIVES MC bietet folgende technologische Funktionen:

Achstypen:

  • Linearachsen
  • Rundachsen
  • Gleichlaufachsen

Positionieren:

  • Lageregler mit Vorsteuerung
  • Einrichten:
    lagegeregeltes Verfahren der Achse im Tippbetrieb
  • Referenzpunktfahren
    Referieren der Achse in verschiedenen Varianten
  • Positionieren/MDI (Manual Data Input)
    • Gleichzeitige Übergabe und Start eines Positionierauftrages
    • Anwahl von parametrierten Positionieraufträgen
  • Automatik
    • Abfahren von kompletten Positionierprogrammen zyklisch oder im Einzelschritt - Betrieb
    • programmgesteuerte Ausgabe von Schaltfunktionen (M-Funktionen)
    • fliegender Satzwechsel über schnellen Eingang
    • Start/Einlesefreigabe über schnellen Eingang

Gleichlauf:

  • Winkelgleichlauf / Elektronisches Getriebe
    • Langzeitstabiler Winkelgleichlauf mit einem Übersetzungsverhältnis von 1:5 bis 32000:1
    • Eingabe des Übersetzungsverhältnis als Zähler und Nenner im Bereich von 1...32000
  • Elektronische Kurvenscheibe / Tabelleninterpolation
    • Realisierung von komplexen Achskopplungen, z.B. fliegende Säge, fliegendes Messer
    • fliegender Tabellenwechsel
    • Linearinterpolation zwischen den Stützpunkten
  • Ein- / Auskuppeln
    • Inkrementgenaues Ein- oder Aussetzen einer Slaveachse für einen Maschinentakt
    • Ansteuerung über schnellen Eingang
  • Synchronisation
    • externe Synchronisation der Slaveachse über einen schnellen Eingang (z.B. Druckmarke)
  • Masterachse
    • interne Masterachse, lagegeregelt
    • externe Masterachse, externe Sollwertvorgabe
    • virtuelle Masterachse, Masterachse nicht vorhanden, interne Bildung des Masteristwertes

Nockensteuerwerk:

  • Sehr schnelle Schaltausgabe
    • freie Zuordung einer Soll- oder Istposition
    • zwei Nockensteuerwerke mit je zwei Nocken

Alles zu SIMOVERT MASTERDRIVES Motion-Control
SIMOVERT MASTERDRIVES Kompakt PLUS
Kompakt PLUS Kompakt PLUS-Bauweise jetzt von 0,55 bis 37 kW
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen