Servogetriebemotoren
Servomotoren mit Stirn-/Winkelgetriebe oder Planetengetriebe
Die bewährten Synchronmotoren 1FK7, 1FT6 und 1FT7 sind auch mit Getrieben in unterschiedlichen Ausprägungen lieferbar.
Servogetriebemotoren - für Motion Control-Aufgaben in allen Industriebranchen
-
Sehr kompakte Ausführung durch Getriebedirektanbau
-
Geringes Verdrehspiel beim Einsatz von Planetengetrieben
-
Geringe Laufgeräusche durch Schrägverzahnung
Servogetriebemotoren - das Produktspektrum im Überblick
Stirn- / Winkelgetriebe:
| |
zweistufig, dreistufig |
| Übersetzung *: |
bis i=76 |
| Maximalmomente *: |
bis 4.650 Nm |
Planetengetriebe:
| |
einstufig, zweistufig |
| Übersetzung *: |
bis i=50 |
| Maximalmomente *: |
bis 4.500 Nm |
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"
|
Servogetriebemotoren - typische Einsatzgebiete
Stirn- / Winkelgetriebe:
- Für Positionier-/Verstellachsen in Regalbediengeräten
- In Montageeinrichtungen
- In Verpackungs- und Kunststoffmaschinen
- In der Holz-, Glas-, Keramik-Bearbeitung
- Im allgemeinen Maschinenbau
Planetengetriebe:
- Für Positionier-/Verstellachsen in Regalbediengeräten
- In Montageeinrichtungen
- In Verpackungs- und Kunststoffmaschinen
- In der Holz-, Glas-, Keramik-Bearbeitung
- Im allgemeinen Maschinenbau
- Werkzeugmaschinen
Stichworte für diese Seite: