English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
Umrichter
Motoren
Servo- und Hauptspindelmotoren
Synchronmotoren
Servomotoren 1FK7
Servomotoren 1FT6
Servomotoren 1FT7
Servomotoren 1PH8 (synchron)
Servomotoren 1FS6
Servomotoren 1FU
Asynchronmotoren
Einbaumotoren
Motorspindeln
Direktantriebe
Software
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Messsysteme SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Branchen-Produkte
Weitere Themen
Lösungen für Branchen
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner

Servomotoren 1PH8 (synchron)

Die neue Generation für Hauptantriebe

Die Motoren der Reihe 1PH8 sind speziell konzipiert für den Einsatz als Hauptantriebe in Produktionsmaschinen und im Anlagenbau.
Die Motoren stehen als Asynchron- und als Synchronvariante zur Verfügung.
Basierend auf einem flexiblen Baukastensystem lässt sich für nahezu jede beliebige Antriebsaufgabe ein passender 1PH8-Motor finden.

Servomotoren 1PH8 - die dynamischen Kraftpakete für den Maschinen- und Anlagenbau - zeichnen sich aus durch:

  • breites Leistungsspektrum
  • ausgezeichnete Performanceeigenschaften
  • hohe Kompaktheit, hohe Robustheit
  • geringe Geräuschemission
  • einfache und flexible Anschlusstechnik
Servomotoren 1PH8 (synchron) sind permanentmagnet erregte Synchronmotoren. Sie zeichnen sich durch besonders hohe Leistungsdichte aus.

Servomotoren 1PH8 (synchron) - das Produktspektrum im Überblick

In der Synchronvariante stehen die Achshöhen 132 bis 225 zur Verfügung.

Bemessungsdrehzahl *: 700 – 3.600 U/min
Bemessungsleistung *: 15 - ca. 300 kW
Bemessungsdrehmoment *: 72 - ca. 1650 Nm
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

Servomotoren 1PH8 (synchron) - typische Einsatzgebiete

Hauptantriebe bei Produktionsmaschinen, z.B.

  • Servopressen und Querschneider
  • Druckmaschinen
  • Extruder, Kalander und Gummi-Spritzanlagen
  • Folienmaschinen, Vliesanlagen, Drahtzieh- und Kabelverseilmaschinen
  • Haspel- und Wickleranriebe

Weitere Informationen

Alles zu Servomotoren 1PH8 (synchron)
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen