Servomotoren 1PM4
Kompaktmotor für hohe Drehzahlen in Hohlwellenausführung mit Flüssigkeitskühlung
Die 1PM4-Motoren sind Asynchronmotoren mit Hohlwelle. Sie erfüllen höchste Anforderungen an Maximaldrehzahl, Rundlauf- und Schwinggüte. Die Motoren sind vorbereitet für den Anbau einer Drehdurchführung zur Durchleitung von Flüssigkeiten (Kühlschmiermittel) durch die rotierende Motorwelle zur Werkzeuginnenkühlung. Die Motoren sind optimiert für Anwendungen mit extremen Umgebungsbedingungen (Temperatur, Schmutz, Luftfeuchtigkeit), die eine Luftkühlung nicht zulassen.
Asynchronmotoren 1PM4 - die flüssigkeitsgekühlten Hohlwellenmotoren
-
Werkzeuginnenkühlung
-
Kurze Hochlauf- und Bremszeit
-
Universell einsetzbar auch unter extremsten Umgebungsbedingungen
Asynchronmotoren 1PM4 - das Produktspektrum im Überblick
| Max. Drehzahl *: |
bis 18.000 U/min |
| Bemessungsleistung *: |
3,7-27 kW
|
| Bemessungsdrehmoment *: |
24-172 Nm
|
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"
|
Asynchronmotoren 1PM4 - typische Einsatzgebiete
Hauptspindelantrieb bei Werkzeugmaschinen (direkt gekoppelt) mit Werkzeuginnenkühlung oder direktangetriebenen Werkzeugen mit Innenkühlung.
Für Anwendungen
- mit extremen Umgebungsbedingungen
- bei denen die Umgebung nicht thermisch belastet werden darf
Stichworte für diese Seite: