Offen für weitere Aufgaben
SIMOTION P - PC-based
SIMOTION P350 ist ein PC-basiertes Motion Control System. Als Betriebssystem kommt Windows XP Professional zum Einsatz, mit einer Echtzeiterweiterung für SIMOTION - einschaltfertig ohne langwieriges Installieren. Dadurch können neben den SIMOTION-Maschinenappli- kationen jederzeit weitere PC-Anwendungen ablaufen:
Zum Beispiel das SIMOTION Engineeringsystem, eine Bedienapplikation, eine Prozessdatenauswertung, Standard-PC-Anwendung usw.
Für die Bedienung des Industrie-PCs stehen mehrere Panel-Varianten zur Verfügung, mit unterschiedlichen Bildschirmgrößen (12",15") und einer Bedienung wahlweise über Tastatur und Maus oder
Touch-Screen. Die Anbindung der Antriebe und der Peripherie erfolgt über zwei PROFIBUS-Schnittstellen.
SIMOTION P bringt Ihnen folgenden Nutzen:
- Performancegewinn
durch leistungsfähige PC-Prozessorarchitekturen
- Betriebssicherheit selbst bei härtesten thermischen und mechanischen Beanspruchungen
durch industrietaugliche Komponenten
- Offenheit
zu Standard-Applikationen auf Basis des Windows-Betriebssystems
weitere Informationen zu diesem Thema
Als Entscheidungshilfe können Ihnen typische Einsatzgebiete dienen.
Aufgrund seiner Industrie-PC-basierten Technik empfiehlt sich der P350 besonders bei:
- Anforderung nach Offenheit der PC-Welt
- Anforderung nach Steuerung und Visualisierung auf einer Hardware
- Umfangreicher Datenhaltung, -auswertung und -protokollierung
- Hohen Anforderungen an Ferndiagnose und Fernbedienung
|