Modular und flexibel einsetzbar
SIMOTION C - Controller-based
Der SIMOTION C ist ein Motion Controller in S7-300-Aufbautechnik. Neben den bereits integrierten Schnittstellen kann der Controller mit Peripheriebaugruppen aus dem SIMATIC S7-300-Spektrum erweitert werden.
Der Motion Controller ist in zwei Varianten verfügbar: SIMOTION C240 und SIMOTION C240 PN.
Die beiden Varianten besitzen die gleiche PLC- und Motion Control-Performance, unterscheiden sich aber in ihren Schnittstellen. Der C240 hat bereits vier Schnittstellen für Analog-, Schritt- oder Hydraulikantriebe onboard. Der C240 PN besitzt eine PROFINET-Schnittstelle mit 3 Ports. Beide Controller verfügen außerdem über mehrere Digital-Ein- und Ausgänge und bieten zur Kommunikation noch zwei PROFIBUS-Schnittstellen mit PROFIdrive sowie eine Industrial Ethernet-Schnittstelle.
Der SIMOTION C bringt Ihnen folgenden Nutzen:
- Flexibel einsetzbar
durch Nutzung des SIMATIC S7-Baugruppenspektrums und somit optimale Anpassung an die Automatisierungsaufgabe
- Universelle Antriebskopplung
für Servoantrieben (digitale und analoge Kopplung)
für Schrittantriebe oder
für Hydraulikantriebe
- Komfortabel
durch bedienerfreundliche Handhabung und
unkomplizierten, lüfterlosen Aufbau
SIMOTION C - Typische Einsatzgebiete
Aufgrund seiner modularen Aufbautechnik ist SIMOTION C sehr flexibel einsetzbar und empfiehlt sich besonders bei:
- Forderung nach größtmöglicher Freiheit bei der Wahl der Antriebe
(z. B. für Retrofit- oder Hydraulik-Anwendungen)
- Sehr breitem Spektrum an Prozesssignalen
Stichworte für diese Seite: