Einstieg in die CNC-DIN/ISO Programmierung
Trainingshefte
SinuTrain Teachware ermöglicht einen einfachen Einstieg in die CNC-DIN/ISO undShopMill/ShopTurn Welt für Ausbilder oder Auszubildende.
An Praxisbeispielen werden handlungsorientiert alle Schritte der Bedienung und Programmierung von der Werkstückszeichnung bis hin zum fertigen Werkstück erläutert.
Weiterhin sind enthalten:
- Geometrische, technologische Grundlagen Fräsen/Drehen
- Einrichten (Werkzeuge)
- Programmverwaltung /-abarbeitung
- Übungsbeispiele
Die folgenden Trainingshefte können online über unseren Vertriebspartner Christiani, Technisches Institut für Aus -und Weiterbildung bestellt werden.
Einsteiger-Anleitung für ShopMill
Einfacher Fräsen mit ShopMill

Trainingsunterlage für den Einstieg in das Programm ShopMill.
Schritt für Schritt erlernen Sie anhand von ausführlichen Beispielen die Handhabung und Programmierung dieser leistungsfähigen Steuerungen.
Einsteiger-Anleitung für ShopTurn
Einfacher Drehen mit ShopTurn

Trainingsunterlage für den Einstieg in das Programm ShopTurn.
Schritt für Schritt erlernen Sie anhand von ausführlichen Beispielen die Handhabung und Programmierung dieser leistungsfähigen Steuerungen.
Einsteiger-Anleitung Fräsen und Drehen
Trainingshefte SINUMERIK 810D/840D/840DI

Das Trainingsheft ermöglicht dem Anwender einen leicht verständlichen Einstieg in die Grundlagen der Programmierung von Fräsen und Drehen mit den Steuerungen SINUMERIK 810D, 840D und 840 Di.
Einsteiger-Anleitung für CNC
Trainingsbuch CNC-Crashkurs

Trainingsunterlage für den Einstieg in CNC
Dieses Fachbuch spricht Leser an, die sich grundlegend mit dem Thema "CNC-Technik" beschäftigen wollten.
Das Buch enthält eine CD mit einer 30-Tage SinuTrain/DIN Version.
Stichworte für diese Seite: