In unseren Referenzen für SINAMICS S120 ist sicher eine Referenz dabei, die nah an Ihrer gewünschten Maschine liegt.
Werfen Sie einen Blick auf unsere Referenzen zum AC-Umrichter SINAMICS S120.
SDF Spezialmaschinen GmbH steigert die Flexibilität von High-End-Druckmaschinen
SDF-Maschine mit Acht-Farben-Druckwerk
Beim Serviettendruck wird derzeit die maximale Bahngeschwindigkeit durch die Drucktechnologie begrenzt. Deshalb lässt sich die Produktivität nur über eine Verkürzung der Anlauf-, Umrüst- und Stillstandszeiten bzw. eine Minimierung des Makulatur-Anteils erreichen. Um die prinzipbedingten Vorteile, die modulare Maschinen mit Einzelachsantrieben hier bieten, konsequent ausschöpfen zu können, setzt die Firma Schnitt-Druck-Falz Spezialmaschinen GmbH (SDF) aus Monheim auf durchgängige Motion Control-Automatisierung und systemintegrierte Antriebe – von Siemens.