Regelungen für höchste Werkstückqualität
Regelungseinschübe mit analoger Sollwertschnittstelle.
Die Regelungseinschübe mit der analogen Sollwertschnittstelle verständigen sich auf der, bis
heute weit verbreiteten, Drehzahlsollwertschnittstelle ±10 V mit den übergeordneten CNC-,
Positionier- und PLC-Steuerungen.
Die anwendungsspezifischen Parameter und die Inbetriebnahmedaten werden direkt auf der
Baugruppe oder auf einer separaten Einstellbaugruppe eingestellt. Mit dieser
Parametrierungsbaugruppe können die Einstelldaten auch auf eine andere Antriebsachse gesteckt
werden. Ein komfortables Interface überwacht den zuverlässigen Betrieb und meldet Störungen
über 7-Segmentanzeige und Relaisausgabestufen. Neben diesem 1-achsigen Regelungseinschub ist
alternativ auch eine einfachere Variante mit Standardinterface verfügbar, sowohl in einer
1-Achs- als auch einer 2-Achsausführung. Die Hauptspindel- und Asynchronmotorantriebe arbeiten
mit einer feldorientierten Regelung. Auf einem µ-Prozessor laufen die Regelalgorithmen ab.
Über Parameter werden die spezifischen Antriebsdaten und Inbetriebnahmeeinstellungen vorgenommen.
Grenzwertstufen melden die Betriebszustände an die Maschinensteuerung.
Regelungseinschübe SIMODRIVE 611 universal
- Universell für alle Motoren
- Variante mit Drehzahl-/Drehmomentenschnittstelle mit ±10 V Sollwertschnittstelle
- Variante mit Positionieren mit bis zu 64 Positionsdatensätzen
- Auswertung von optischen Gebern und speziellen Zahnradgebern mit SIN/COS-
Spannungssignalen 1Vss ; Auswertung von Resolvern; Absolutwertgeber mit EnDat-Schnittstelle
- Kommunikation über PROFIBUS-DP (Option), z.B. Sollwertvorgabe
- Die Regelungseinschübe SIMODRIVE 611 universal sind lieferbar als in 2-Achs- und
für Resolvergeber auch in 1-Achsausführungen.
Regelungseinschübe mit hochleistungsfähiger digitaler Sollwertschnittstelle
über Antriebsbus
Noch höhere Bearbeitungsgeschwindigkeiten mit den digitalen Antriebsregelungen sind Maßstab
für produktive Werkstückbearbeitung.
- Pro Modul regelt ein digitaler Signalprozessor hochpräzise direkt die Achsantriebsmotoren.
- Anspruchsvolle und hochdynamische Regelungsalgorithmen machen die Werkstücke genauer,
reduzieren die Nebenzeiten und erhöhen die Teileausbringung der Maschinen
- Hohe Regelgüte bedeutet für die Maschine höchste Präzision
- Regelvorsteuerungen verringern die Totzeiten der Regelstrecke
- Höchste Dynamik mit Linearmotoren; theoretische Geschwindigkeiten bis 300 m/min und
Beschleunigungen bis zu 45 g können erreicht werden
- Über den Antriebsbus erfolgt die Kommunikation zwischen SINUMERIK 840D und SIMODRIVE 611
echtzeitsynchron und bidirektional mit einer Datenrate >30 Mbaud für bis zu 31 Achsen
- Drehzahlsollwerte und prozeßabhängige Vorsteuerungen für die Antriebsachsen
- In den Antriebsachsen aufbereitete Lageistwerte aus den indirekten und direkten
Meßsystemen an den Maschinenachsen
- 4 Millionen Inkremente pro Umdrehung des Motors sichern höchste Positionsgüte
- Mit der digitalen Kopplung kann die Bedientafel der SINUMERIK 840D auch als
Inbetriebnahme- und Diagnosetool für die Antriebe genutzt werden.
- Schnelle Inbetriebnahme über Menüführung
- Eine optionelle Inbetriebnahmeunterstützung in der SINUMERIK 840D übernimmt die
Regelstreckenidentifikation der Vorschubantriebsachsen und auch selbständige Ermittlung
und Einstellung der Drehzahlreglerparametrierung. Hiermit kann nach Vorauswahl von
3 Dynamikkategorien eine Inbetriebnahme der Vorschubachsen in ca. 5 Min/Achse erfolgen
- Reproduzierbare Einstellungen der Reglerkenngrößen, da digitale Regelungen keinen
Drift- und Offseteinflüssen unterliegen
- Maschinen- und Antriebsdatensätze von Referenzmaschinen sind schnell in die
Serienmaschine geladen
- "On Board"-Tools erübrigen die teuren Inbetriebnahme- und Servicemeßmittel
- Ja sogar per Teleservice kann man aus hunderten oder tausenden von Kilometern
Entfernung in den Antrieb "hineinhören"
- Betriebsdaten werden direkt dem Bediener auf die NC-Bedientafel visualisiert
Regelungseinschub für hydraulische Linearantriebe
- Konzipiert zur Ansteuerung von elektrohydraulischen Servoventilen
- Stellt die Regelstrukturen für einen elektrohydraulischen Regelkreis mit
hochdynamischen Eigenschaften zur Verfügung
- Sollwertansteuerung des Ventilverstärkers mit ±10 V Schnittstelle
- Gleiche Bedienphilosophie wie bei den digitalen elektromotorischen Achsen mit
menügestützter Antriebsparametrierung und Anwahl von Linearzylinderdatensätzen
- Ansteuerung und Kommunikation der hydraulischen Linearachse über den Antriebsbus
- Schnittstellen für Absperrventil, Drucksensoren aus dem Prozeß
- Inkrementelle und absolute (EnDat) Linearweggeber können ausgewertet werden
- Regelungseinschub enthält zwei Achsen
Stichworte für diese Seite: