SIMODRIVE POSMO CD/CA
Der dezentrale
Antrieb für motornahe Montage
Kurzbeschreibung 03/2000
Dezentralisierung in der Automatisierungstechnik
trägt wesentlich dazu bei, die
Effektivität bei Montage und Service zu
verbessern. Mit SIMODRIVE ® POSMO CD/
CA können jetzt auch Steuerungs- und
Antriebsaufgaben als eigenständige modulare
Funktionseinheiten direkt vor Ort gelöst
werden.
SIMODRIVE POSMO CD/CA ist ein dezentraler
Antrieb als direkter Teilnehmer am
PROFIBUS-DP.
Hauptmerkmale:
- Komplette Funktionseinheit in Schutzart
IP 65, geeignet für motornahe Installation
- Bewegungsführung direkt als Programm
im Gerät hinterlegbar
- Kommunikation über PROFIBUS-DP,
Versorgung über Leistungsbus
Der SIMODRIVE POSMO CD/CA erschließt
mit seinem konsequent dezentralen Konzept
eine neue Ebene in der Automatisierungstechnik.
Typische Anwendungen sind:
- High Performance-Servoanwendungen
in Verpackungs-, Textil- und Holzmaschinen
- Vorschubachsen an Werkzeugmaschinen
Mit der konsequenten Nutzung der
dezentralen Systeme wird die Antriebstechnik
aus dem Schaltschrank zu den
Maschinen verlagert. Für die Anwender
bedeutet dies eine Entlastung der
Maschineninfrastruktur und eine Reduzierung
ihrer Systemkosten.
Dieses Servoantriebssystem kann durch
seine hohe Schutzart motornah an beliebiger
Stelle frei installiert werden und eignet sich
hervorragend für einen breiten Einsatz im
Maschinenbau, insbesondere für die
Branchen Verpackung, Holz, Glas, Druck,
Kunststoff und Werkzeugmaschinen.
weitere Informationen zu diesem Thema