Linearmotoren 1FN3
Die 1FN3-Motoren sind Linearantriebe in kompaktem Design mit hoher Leistungs-/ Kraftdichte. Sie sind gekennzeichnet durch eine verschleißfreie Kraftübertragung. Die 1FN3-Motoren erfüllen höchste Anforderungen an Dynamik, Konturgenauigkeit und Präzision und sind optimiert für den Betrieb an High-Performance Werkzeug- und Produktionsmaschinen.
Die wassergekühlten 1FN3-Motoren gibt es in zwei Ausführungen: für Spitzenlastbetrieb sowie für Dauerlastbetrieb.
Linearmotoren 1FN3- Highlights
-
Höchste Dynamik und Präzision
-
Höchste Kraftdichte bei kompaktem Design
-
Hohe Wiederholgenauigkeit
Linearmotoren 1FN3 - technischer Überblick
| maximale Vorschubkraft *: |
bis 20.700 N |
| Geschwindigkeit *: |
bis 836 m/min |
| Überlastfähigkeit *: |
bis 2,75 x FN |
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"
|
Linearmotoren 1FN3 - typische Einsatzgebiete
Anwendungen mit höchsten dynamischen Anforderungen: Werkzeugmaschinenbau, Laserbearbeitung, Handlingssysteme
1FN3 Linearmotoren sind optimal abgestimmt für den Betrieb mit den Anriebssystemen SINAMICS S120 bzw. SIMODRIVE 611D.
Stichworte für diese Seite: