English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
Umrichter
High Performance Umrichter SINAMICS S
SIMOVERT MASTERDRIVES
Motion Control
Vector Control
Umrichtersysteme SIMODRIVE
Motoren
Software
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Messsysteme SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Branchen-Produkte
Weitere Themen
Lösungen für Branchen
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner
Hohe Leistungsdichte auf kleinstem Raum

SIMOVERT MASTERDRIVES VC Kompakt PLUS

Kompakt PLUS Die MASTERDRIVES Vector Control passen mit ihren extrem kompakten Bauformen in jedes Einbaukonzept. Mit den Idealmaßen 45 mm schmal x 260 mm tief x 300 mm hoch machen sie zum Beispiel bei der 0,75-kW-Kompakt-PLUS-Version eine glänzende Figur. Sie sind somit für 300 mm Schranktiefe geeignet.

Besonders attraktiv:
ein Umrichter und zwei Wechselrichter in einem, damit Mehrachssysteme noch kompakter werden. An ein autarkes Umrichter-Gerät der Kompakt-PLUS-Version können Sie nämlich zwei Wechselrichter andocken - voll funktional, ohne Einspeiseeinheit. Und dies genial einfach: Für schnellstmögliche Montage sorgt eine Zwischenkreis-Verschienung. Und für komplexere Mehrachssysteme sind auch leistungsstarke Einspeisemodule für den DC-Verbund verfügbar.

Alles zu SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control
SIMOVERT MASTERDRIVES Kompakt PLUS
Kompakt PLUS Kompakt PLUS-Bauweise jetzt von 0,55 bis 37 kW
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen