Nutzen Sie einfach die PC-Werkzeuge
Bedienoberfläche programmieren
Um eigene Ideen zu realisieren, setzen Maschinenhersteller zunehmend auf konventionelle PCs mit kostengünstigen Standard-Entwicklungstools unter Windows. Auch SINUMERIK ist mit einem PC auf Windows-Basis ausgerüstet. Dadurch sind maßgeschneiderte Anwendungen problemlos direkt in die Steuerung integrierbar.
Die Bedientafel der SINUMERIK besteht aus einem kompakten Industrie-PC mit dem Standard-Betriebssystem Windows. Hier lassen sich Standard-PC Anwendungen oder marktübliche Lizenz-Software einfach integrieren. Beispielsweise Programmiersysteme ebenso wie Werkzeugverwaltung und Auftragsmanagement, Funktionen zum Bedienen und Beobachten, Mess- und Digitalisier-Programme, ein Emulator für innovative Maschinenkonstruktionen und sogar Multimedia für den Werkstattbetrieb.
Mit zusätzlichen PC-Karten kann ohne großen Aufwand die Hardware-Funktionalität erweitert werden. Etwa zur Ferndiagnose, Mess- und Betriebsdatenerfassung, Vernetzung oder elektronischen Bildverarbeitung.
Ausgehend von der Standard-Bedienoberfläche haben Sie die Möglichkeit, exakt auf die jeweilige Bearbeitungsmaschine zugeschnittene Applikationen selbst zu entwickeln und zu integrieren.
Dies sind zum Beispiel technologiespezifische
Programmiersysteme und
eigene, durchgängige Bedienphilosophien,
die Nachbildung bestehender
und bekannter Benutzeroberflächen ebenso wie spezielle Diagnosefunktionen oder integrierte Werkzeugverwaltungen.
OPC: Warum jeder mit jedem kann
Erstmals wird mit OPC eine offene Kommunikationsschnittstelle für alle PC-basierten Softwarekomponenten der Automatisierungswelt definiert. Mit revolutionären Folgen:
eine offene Schnittstelle für sämtliche Geräte der Automatisierungstechnik.
Über die Schnittstellenspezifikation OPC können Fertigungsunternehmen im Werk erfasste Daten in Echtzeit in ihre Geschäftsanwendungen integrieren.
SINUMERIK Steuerungen unterstützen diesen Standard. Konzentrieren Sie sich deshalb auf Ihre Vorstellungen von einer optimalen Gesamtlösung – wir liefern die notwendigen Komponenten.
Stichworte für diese Seite: