SIMOTION IT DIAG
Motion Control goes Web
Durch integrierte Webfunktionen in den SIMOTION Plattformen und über das Web erstellte Traces können Maschinenhersteller sowie Anwender ohne zusätzliche Engineering-Werkzeuge Inbetriebnahmen, gezielte Diagnosen
und den Service von Produktionsmaschinen komfortabel und mit wenig Aufwand durchführen.
Die SIMOTION Plattformen C, D und P bieten über eine integrierte Ethernet- oder PROFINET-Schnittstelle die Möglichkeit mit der Außenwelt ohne das Engineering System SCOUT zu kommunizieren. Hierzu werden Standard IT-Technologien wie z. B. HTTP, TCP/IP oder HTML verwendet. Dabei spielt es keine Rolle ob man direkt mit einem Kabel mit der Steuerung verbunden ist, oder eine sichere Verbindung (z. B. VPN Tunnel) über das Internet nutzt.
SIMOTION IT - Ihre Vorteile:
Höhere Maschinenverfügbarkeit (Maschine schnell wieder ans Laufen bringen)
- Probleme schnell auffinden und beseitigen
- Upgrades und Änderungen remote einspielen
- Optimierung und Test remote durchführen
Schnellere Diagnose und Wartung (vielfältige Zugriffsmöglichkeiten auf alle Daten zur Diagnose und Wartung)
- über sichere Web-Zugriffe (keine Engineering-Werkzeuge erforderlich)
- auf Versionen, Variablen und Systemzustände (Warnungen, Fehler, Auslastung)
WEB basierte Maschinenverwaltung und –bedienung (moderne web-basierte Anwender-Werkzeuge)
- auf Basis HMTL, XML
- und JAVA-Applikationen
SIMOTION IT - Ihre Möglichkeiten:
Webdiagnose mit Standardseiten:
Je einfacher, schneller und effizienter eine Inbetriebnahme abläuft, umso besser. Dafür sind bereits eine Vielzahl von Standardseiten erstellt worden, die der Kunde mit einem einfachen Standardbrowser nutzen kann.
Einfache Erstellung von kundenspezifischen Seiten
Die Erstellung von Inbetriebnahmemasken ist speziell für Serienmaschinenbauer wichtig. Hier können einfach kundenspezifische HMI Applikationen erstellt werden.
Einfache Diagnose über das Netz
Die Standard-Webseiten von SIMOTION IT DIAG bieten eine interaktive Oberfläche zu diesem Dienst. Wahlfrei lassen sich die zu erfassenden Daten aus einem Symbolbrowser zusammenstellen und der Trace inklusive Trigger parametrieren. Für die Auswertung der erfassten Daten steht eine kostenfreie grafische Software mit Zoom, Skalierung und Mess-Curser zur Verfügung.
Basic Seiten mit PDA abrufbar
Wesentliche Informationen einer Steuerung können auch mit den vereinfachten Browsern von Windows CE oder Windows Mobile mit einem mobilen Gerät (PDA/Smartphone) abgerufen werden. Damit ist es möglich eine einfache Fehlereingrenzung zu betreiben, um eine schnelle Fehlerbeseitigung zu ermöglichen..
Java (Virtual machine)
Mithilfe der integrierten Virtual Machine (Java-Laufzeitumgebung) können auf SIMOTION-Controllern auch individuelle Java-Applikationen ausgeführt werden. Auch dies vollkommen unabhängig vom Engineering-System Scout. Das erlaubt die Entwicklung eigener Programme und Konzepten für Inbetriebnahme, Service oder auch die vorbeugende Wartung.
Stichworte für diese Seite: