|
Bastian Wickeltechnik GmbH (GER) Überzeugend aufgerolltTragwalzenwickler BWT 206 Bahnförmige Materialien rationell auf Rollen zu wickeln – damit beschäftigt
sich die Firma Bastian seit fast 30 Jahren. Der automatische Tragwalzenwickler
BWT 206 setzt Maßstäbe beim Inline-Wickeln und Schneiden von Nonwovens.
Ihre Leistungsfähigkeit und Flexibilität verdankt die Maschine der Automatisierung
von Siemens, die auf Standardprojektierungen basiert.
|
Alle Referenzen - SIMOVERT MASTERDRIVES
| Überzeugend aufgerollt |
Tragwalzenwickler BWT 206 Bastian Wickeltechnik GmbH (GER) |
| Erfolgreiches Nähwirken mit Simotion |
Hochleistungsnähwirkmaschine Malimo Biaxial NM 130 Karl Mayer Malimo, Chemnitz (GER) |
| Am laufenden Band |
Maschine zur Herstellung textiler Bänder GEL s.r.l (ITA) |
| Rekordverdächtig |
Chemiefaseranlage Aksa Akrilic A.S., (TUR) |
| Hoher Standard für Nonwovens |
Automatisierungssystem Freudenberg |
| Ringspinnen mit Qualität |
Karde C601N, Spindelbank FT-2N, Kämm-Maschine CM500N Marzoli-Vouk, Brescia (ITA) |
| Faltenfreie Folien |
Kulissenwickler Davis-Standard Corp.; Erkrath (Deutschland) |
| Direktantrieb auf dem Vormarsch |
R27-1-25-25 ht, R78-1-35-25 ht, R301-1-50-25/30 ht, R501-1-60-30/33 ht, R1101-1-80-30/33 ht Reifenhäuser GmbH, Troisdorf (GER) |
| Mehr Qualität durch innovative Automatisierung |
Garnspinnanlage Kordsa International, Izmit (TUR) |
| 1000 Tonnen auf dem Stößel |
Pressen Otto Kaiser, Bretten/Gölshausen |
| Seite: |
1 | 2 | 3 |
| Referenzen 1-10 von 28 |
Weiter  |
Stichworte für diese Seite:
|
|