English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
AC-Motoren
Dezentrale Antriebstechnik
AC-Umrichter
SIMODRIVE 611
SIMODRIVE POSMO
SIMOVERT MASTERDRIVES
Einbaugeräte SINAMICS S110
Einbaugeräte SINAMICS S120
Maß- blätter
Software
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Messsysteme SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Branchen-Produkte
Weitere Themen
Lösungen für Branchen
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner

SINAMICS S120 - Systemarchitektur

Das flexible, modulare Antriebssystem für anspruchsvolle Aufgaben

SINAMICS S120 ist der Systembaukasten für High-Performance-Anwendungen. Er bietet AC/AC-Einzelantriebe sowie koordinierte DC/AC-Antriebe für Mehrachsanwendungen. Die Systemarchitektur bringt erhebliche Vorteile für die Entwicklung innovativer Maschinenkonzepte:

  • flexible Entwicklung von Antriebsvarianten
    für alle Branchen, Aufgaben und Märkte

    durch Skalierbarkeit des Baukastensystems und
    durch Verbindung der Komponenten über DRIVE-CLiQ
  • höchstmögliche Investitionssicherheit


SINAMICS S120 AC Drive

Die Lösung für Einachsanwendungen

SINAMICS S120 AC

SINAMICS S120 AC-Drives sind speziell für Einzelachsanwendungen konzipiert aber auch in Mehrachsanwendungen einsetzbar.

  • Als Einzelantrieb wird auf das Power Modul (Einspeisung und Leistungsversorgung des Motors) eine Control Unit (z.B. CU310 DP) aufgeschnappt. Sie enthält die gesamte Regelungsintelligenz und die Feldbusanschaltung.
  • Als Ergänzung von Mehrachsverbänden wird auf das Power Modul ein CU-Adapter aufgeschappt. Damit wird der Antrieb via DRIVE CLiQ Verbindung an eine CU320 oder eine SIMOTION D Baugruppe angekoppelt, die dann die Regelungsintelligenz für den Antrieb übernimmt.

SINAMICS S120 AC

SINAMICS S120 AC-Geräte gibt es je nach Netzspannung in den Leistungsbereichen 0,12 - 0,75 kW (1AC 230V), 0,37 - 90 kW und 110 - 250 kW (3AC 400V).

 

 

 

 


SINAMICS S120 DC/AC-Geräte

Perfekt für Mehrachsanwendungen

SINAMICS S120 DC/AC

Flexibilität und Skalierbarkeit durch modularen Aufbau - SINAMICS S120 DC/AC-Geräte zeichnen sich durch ihren modularen Aufbau aus:

  • Die gesamte Antriebsintelligenz ist in Control Units (CU) zusammengefasst.
  • Line Modules speisen die Energie in den Gleichstromzwischenkreis zentral ein.
  • Motor Modules versorgen die Motoren mit Energie aus dem Zwischenkreis.

SINAMICS S120 DC/AC-Geräte gibt es je nach Netzspannung in den Leistungsbereichen 1,6 - 1200 kW bei den Anschlussspannungen 380-480 V und 660 - 690 V (50/60Hz).


DRIVE-CLiQ & Elektronische Typenschilder

DRIVE-CLiQ, die einheitliche digitale Schnittstelle zwischen den wesentlichen SINAMIC S120 Antriebskomponenten inklusive Motoren und Geber senkt die Teilevielfalt.

Elektronische Typenschilder in den Komponenten ermöglichen die automatische Erkennung aller Antriebskomponenten über Dirve-CLiQ-Kabel. Die manuelle Dateneingabe bei Inbetriebnahme oder Tausch entfällt.

Alles zu Einbaugeräte SINAMICS S120
 
Banner SINAMICS-Familie
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen