In unseren Referenzen für SIMOTION P ist sicher eine Referenz dabei, die nah an Ihrer gewünschten Maschine liegt.
Werfen Sie einen Blick auf unsere Referenzen zum Motion Control System SIMOTION P.
IWU Chemnitz, Deutschland
Extrem schnell und sicher gesteuert mit PROFINET
Retrofit an einer Pressensteuerung mit PROFINET
Bei dieser 16-Punkt Ziehkissenregelung kommt zum ersten Mal die SIMOTION P350-3 V4.1.1 kombiniert mit der schnellen ET200S HS PN Peripherie an einer realen Presse zum Einsatz. Dieses Projekt ist gleichzeitig ein Nachweis für die Leistungsfähigkeit der SIMOTION bei kurzer Zykluszeit (16 Hydraulikachsen, 250µs PN-Takt). Die P350-3 ist zur Zeit der einzige Siemens Controller der die schnelle Peripherie ausnutzen kann. Der durchgehende Einsatz der SIMOTION Technologie Objekte gewährt einen stabilen Betrieb unabhängig von der Zykluszeit