SINAMICS S120 - Highlights
Zu den Highlights von SINAMICS S120 zählen grafisches Projektieren mit Drive Control Chart (DCC) und einfaches Positionieren mit EPos.
Drive Control Chart (DCC) für SINAMICS S120 und SIMOTION
Drive Control Chart (DCC) bedeutet grafisches Projektieren und Erweitern der Gerätefunktionalität mittels frei verfügbarer Regelungs-, Rechen- und Logikbausteine.
DCC erweitert die Möglichkeit, technologische Funktionen sowohl für das Motion Control System SIMOTION als auch für das Antriebssystem SINAMICS S120 auf einfachste Weise zu konfigurieren. Somit erschließt sich dem Anwender eine neue Dimension der Anpassungsfähigkeit der genannten Systeme auf die spezifischen Funktionen seiner Maschine. Dabei hat DCC keine Beschränkung hinsichtlich der Anzahl der verwendbaren Funktionen; diese wird nur durch die Leistungsfähigkeit der Zielplattform begrenzt.
Einfachpositionierer (EPos) im SINAMICS S120
Einfachpositionierer (EPos) im SINAMICS S120 bedeutet integrierte Funktionalität zum absoluten und relativen Positionieren von Linear- und Rundachsen mit Motorgeber oder Maschinengeber.
EPos stellt leistungsfähige und präzise Positionierfunktionen zur Verfügung. Aufgrund seiner Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ist der Einfachpositionierer für ein breites Spektrum an Positionieranwendungen nutzbar.
Die Funktionen sind einfach zu hantieren, sowohl bei der Inbetriebnahme als auch im operativen Betrieb, und zeichnen sich darüber hinaus durch umfangreiche Überwachungsfunktionen aus.
Somit kann in vielen Anwendungsfällen auf externe Positioniersteuerungen verzichtet werden.
Stichworte für diese Seite: