|
GOSS International PROFINET - höchste Druckqualität bei geringer MakulaturIllustrationsdruckmaschine In diesem neu entwickelten Konzept der GOSS Sunday Maschinen werden je nach Maschinengröße 3 bis 15 SIMOTION D435/D445 und SINAMICS S120 eingesetzt. Als Antriebe kommen bis zu 50 SINAMICS S120 von 5 bis 100 KW und 1PH/1FK Motoren zum Einsatz. Diese Maschinen waren bisher mit MASTERDRIVES MC ausgerüstet.
GOSS hat die ersten 4 SIMOTION Maschinen bei Endkunden bereits erfolgreich in Produktion und ist mit dem Umstieg auf SIMOTION sehr zufrieden. Aufgrund des Erfolges ist nun der Umstieg anderer GOSS-Maschinen auf SIMOTION geplant.
|
Alle Referenzen - Motion Control via PROFINET
|
|