English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
Umrichter
Motoren
Servo- und Hauptspindelmotoren
Direktantriebe
Linearmotoren
Linear- motoren 1FN3
Linearmotoren 1FN6
Komplettlinear- achse - Profil- schienenschlitten LTS
Torquemotoren
Software
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Messsysteme SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Branchen-Produkte
Weitere Themen
Lösungen für Branchen
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner

Linearmotoren

Linearmotoren 1FN

Linearmotoren sind hoch dynamische und hoch präzise Motoren für lineare Verfahrensbewegungen. Dementsprechend werden Linearmotoren vorzugsweise in Anwendungen eingesetzt, die ein Höchstmaß an Produktivität und Genauigkeit erfordern. Aufgrund ihres Aufbaus zeichnen sich Linearmotoren aber auch durch hohe Robustheit, geringen Verschleiß, und damit hohe Wartungsfreundlichkeit aus. Siemens bietet für unterschiedliche Anwendungsklassen zwei verschiedene Motortypen an.

Merkmale

  • Verfahrgeschwindigkeit bis 1.200 m/min
  • höchste Dynamik
  • überragende Präzision
  • Maximalkräfte bis 20700 N
  • robust, verschleissfrei, wartungsarm
  • Einsparung mechanischer Übertragungsglieder wie Kugelrollspindel, Kupplung oder Riemen

Linearmotoren 1FN3
1FN3 Linearmotoren sind kompakte Synchronmotoren höchster Dynamik mit einem mit Parmanentmagneten versehenen Sekundärteil
Linearmotoren 1FN6
1FN6 Linearmotoren sind hoch dynamische Synchronmotoren, mit einem unmagnetischen Sekundärteil für lange Verfahrenswege
Komplettlinearachse - Profilschienenschlitten LTS
Der Profilschienenschlitten LTS ist eine hoch dynamische vorkonfektionierte Linearachse mit einem Linearmotor integriert
Alles zu Linearmotoren 1FN
Motion Control Motoren
Motion Control Motoren
Kennen Sie unser
Spektrum an Motoren für Motion Control Anwendungen?
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2010  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen