Linearmotoren sind hoch dynamische und hoch präzise Motoren für lineare Verfahrensbewegungen. Dementsprechend werden Linearmotoren vorzugsweise in Anwendungen eingesetzt, die ein Höchstmaß an Produktivität und Genauigkeit erfordern. Aufgrund ihres Aufbaus zeichnen sich Linearmotoren aber auch durch hohe Robustheit, geringen Verschleiß, und damit hohe Wartungsfreundlichkeit aus. Siemens bietet für unterschiedliche Anwendungsklassen zwei verschiedene Motortypen an.
Merkmale
Verfahrgeschwindigkeit bis 1.200 m/min
höchste Dynamik
überragende Präzision
Maximalkräfte bis 20700 N
robust, verschleissfrei, wartungsarm
Einsparung mechanischer Übertragungsglieder wie Kugelrollspindel, Kupplung oder Riemen