SINUMERIK Safety Integrated
SINUMERIK Safety Integrated ist ein umfassendes Sicherheitspaket, das hilft, Personen als auch Maschinen zu schützen - und das äußerst effizient und wirtschaftlich dank kompletter Integration der Sicherheitsfunktionen in die Steuerungs- und Antriebstechnik. Obendrein ist damit Ihre Maschine bei allen geforderten Betriebsbedingungen sicher und praktikabel bedienbar. So zum Beispiel im Einrichte- und Testbetrieb bei offener Schutztür. Die Sicherheitsfunktionen erfüllen die Anforderungen nach DIN EN 61508 für den Einsatz bis einschließlich SIL 2 (Safety Integrity Level) und die Kategorie 3 sowie PL d (Performance Level) nach DIN EN ISO 13849. . Damit lassen sich die wesentlichen Anforderungen zur funktionalen Sicherheit einfach und wirtschaftlich umsetzen.
Zum Funktionsumfang gehören z.B.:
- Funktionen zum sicheren Überwachen von Geschwindigkeit und Stillstand
- Funktionen zur sicheren Arbeitsraum- und Schutzraumabgrenzung und zur Bereichserkennung
- Direkter Anschluss aller sicherheitsrelevanten Signale und deren interne logische Verknüpfung
Produktmerkmale
- Funktionen für den Personen und Maschinenschutz
- Kurze Reaktionszeiten
- Nutzbar in allen Betriebsarten
- Ersetzt externe elektromechanische Geräte
Funktionen
Die Sicherheitsfunktionen stehen in allen Betriebsarten zur Verfügung und können über sicherheitsgerichtete Ein-/Ausgangssignale mit dem Prozess kommunizieren.
Sie sind für jede einzelne Achse und Spindel realisierbar:
- Sicheres Stillsetzen
Führt die Antriebe beim Ansprecher einer Überwachung oder eines Sensors (z.B. Lichtschranke) sicher aus der Bewegung in den Stillstand.
- Sicherer Betriebshalt (SBH)
Überwacht die Antriebe auf Stillstand. Die Antriebe befinden sich dabei vollfunktionsfähig in Lagerung.
- Sicherer Halt (SH)
Impulslöschung der Antriebe und damit eine sichere, elektronische Auftrennung der Energiezufuhr.
- Sicher reduzierte Geschwindigkeit (SG)
Überwachung von projektierbaren Geschwindigkeitsgrenzwerten, beispielsweise beim Einrichten ohne Zustimmtaste.
- Sichere Software-Endschalter (SE)
Variable Verfahrensbereichsbegrenzungen.
- Sichere Software-Nocken (SN)
Bereichserkennung.
- Sicherheitsgerichtete Ein-/Ausgangssignale (SGE/SGA)
Schnittstelle zum Prozess.
- Sichere programmierbare Logik (SPL)
Direkter Anschluss aller sicherheitsrelevanten Signale und deren interne logische Verknüpfung.
- Sicheres Bremsenmanagement (SBM)
Zweikanalige Bremsenansteuerung und zyklischer Bremsentest.
- Sicherheitsgerichtete Kommunikation über Standardbus
Anbindung dezentraler Peripherie für Prozess- und Sicherheitssignale über PROFIBUS mit PROFIsafe.
Sichere Kommunikation zwischen mehreren F-Steuerungen (z.B. SINUMERIK 840 D sl, SIMATIC)
- Sicherer Netzübergang zwischen ASI- und PROFIBUS
Durch den DP/AS-I F-Link ist ein sicher Übergang von ASIsafe auf PROFIsafe realisiert. Über den AS-i Bus werden die sicherheitsgerichteten Signale eingesammelt.
- Integrierter Abnahmetest
Teilautomatisierter Abnahmetest für alle sicherheitsrelevanten Funktionen. Einfache Bedienung des Testablaufs, automatische Konfiguration von Trace-Funktionen und automatische Generierung eines Abnahmeprotokolls.
Kundennutzen
- Hohe Sicherheit:
lückenlose Umsetzung der Sicherheitsfunktionen in SIL 2 / PL d
- Hohe Flexibilität:
praxisgerechte Sicherheits- und Bedienkonzepte realisierbar
- Hohe Wirtschaftlichkeit:
Reduzierung der Hardware- und Installationskosten
- Höhere Verfügbarkeit:
störempfindliche elektromechanische Schaltelemente entfallen
Schnelle und einfache Bewertung von Sicherheitsfunktionen
Das Safety Evaluation Tool für die Normen IEC 62061 und ISO 13849-1 bringt Sie auf direktem Weg ans Ziel. Denn dieses TÜV geprüfte Online-Tool aus dem Safety Integrated Programm von Siemens hilft Ihnen schnell und sicher bei der Bewertung von Sicherheitsfunktionen Ihrer Maschine. Als Ergebnis erhalten Sie einen normkonformen Bericht, der als Sicherheitsnachweis in die Maschinendokumentation integriert werden kann.
Stichworte für diese Seite: