English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
Automatisierungs- systeme
PLC SIMATIC
MC System SIMOTION
Hardware-Plattformen
Software
Ergänzende System-Komponenten
Lösungen mit SIMOTION
CNC SINUMERIK
Systemver- kabelung / Schaltschränke
Kommunikation
Messsysteme SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Branchen-Produkte
Weitere Themen
Lösungen für Branchen
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner

SIMOTION - Merkmale

SIMOTION bietet sich bei allen Maschinen mit Motion Control-Aufgaben an – von einfach bis hoch performant. Der Fokus liegt auf der einfachen und flexiblen Lösung der vielfältigsten Motion Control-Aufgaben. Um dies optimal erfüllen zu können, wurde ein innovativer Systemansatz gewählt.

Mit SIMOTION erhalten Sie:

  • Eine durchgängige Systemlösung
    für den Maschinenbau, voll integriert ins TIA-Konzept
  • Skalierbare Funktionalität
    auf unterschiedlichen Hardware-Plattformen
  • Ein integriertes, einfach bedienbares Engineeringsystem SCOUT

SIMOTION - Version V4.1

Mit der neuen Version V4.1 von SIMOTION bietet Siemens ein Motion Control System, das hinsichtlich Performance und Bedienerfreundlichkeit keine Wünsche offen lässt. Neue Funktionen bei Programmierung, Test und Diagnose machen das Engineering noch effizienter.

Neben der Performancesteigerung wurde konsequent auf eine hohe Bedienerfreundlichkeit im Engineering geachtet. So wurden die Projektierung und Inbetriebnahme vereinfacht; z.B. ermöglichen Messfunktionen im Trace ein einfaches Optimieren des Lagereglers.
Die PLCopen-Funktionalitäten für Motion Control sind einschließlich der Multi-Axis-Funktionen komplett als Systemfunktionen in Scout verfügbar. Dieses – zusammen mit der für SIMOTION kennzeichnenden Zusammenführung von SPS, Motion Control und Technologie – ermöglicht dem Anwender eine besonders einfache Programmierung. Darüber hinaus bietet SIMOTION umfangreiche Systemfunktionen, die flexible und leistungsfähige Basis zur Realisierung aller unterschiedlichen Arten von Produktionsmaschinen.
Das Runtime- wie auch das zugehörige Engineeringprojekt kann direkt auf der Speicherkarte im Gerät abgelegt werden. Somit ist das aktuelle Engineeringprojekt in der Anlage immer über PROFIBUS/PROFINET verfügbar.

Mit SIMOTION stehen 3 Hardware-Plattformen zur Verfügung – der Controller, der Panel-PC und der Antrieb, was höchste Flexibilität bei der Maschinengestaltung ermöglicht. Die Leistung der PC basierten Variante SIMOTION P wurde erheblich gesteigert. SIMOTION P350-3 steuert Maschinen mit über 40 Achsen in 2 ms. SIMOTION D, die Drive-based Variante ist direkt in das hochperformante Antriebssystem SINAMICS S120 integriert und enthält neben der Antriebsregelung alle Funktionen für eine vollwertige Maschinensteuerung. Reduzierte Zykluszeiten führen zu mehr Dynamik und kürzeren Reaktionszeiten bei den I/O’s.

Die Hardware-Plattformen SIMOTION C und D sind als MultiAxes Bundles verfügbar. Diese beinhalten neben der Steuerungshardware auch die Speicherkarten mit dem jeweiligen MultiAxis Paket.

Mit PROFINET kann die Kommunikaitonsleistung wesentlich gesteigert werden. PROFINET ermöglicht die Echtzeit-Synchronisation von Antrieben im µs-Bereich und gleichzeitige Standardkommunikation mit TCP/IP.

Alles zu MC System SIMOTION
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen